VLT® Advanced Active Filter AAF 006

  • Огляд
  • Документи
  • Пов’язані програми
  • Історії успіху
  • Зв’яжіться з нами

Гнучке рішення з фільтром для централізованого або децентралізованого приглушення гармонік

VLT® Advanced Active Filter AAF 006 підвищує ефективність системи, а також надійність мережі живлення з метою уникнення простоїв. Його можна використовувати як засіб компенсації гармонік на окремих приводах або встановити у вигляді компактного автономного пристрою на спільній точці приєднання для обслуговування кількох навантажень одночасно.

Активний фільтр забезпечує оптимальне приглушення гармонік незалежно від кількості навантажень та їх індивідуальних профілів навантаження. Крім того, активний фільтр коригує коефіцієнт потужності та балансує навантаження фаз, забезпечуючи оптимальне використання енергії.

Напруга в мережі та струм фільтра*

  • 380–480 В...190–400 A

*Додаткові діапазони напруги та струми фільтра доступні на замовлення.

Функції та переваги

Термін служби електронних компонентів подовжено завдяки інноваційним концепціям, як-от охолодження через тильний канал

Спеціальне покриття друкованих плат підвищує тривалість і надійність роботи

Висока ступінь адаптації до вимог замовника можлива завдяки широкому асортименту додаткових пристроїв (опцій)

Низькі експлуатаційні витрати завдяки таким функціям, як «режим очікування», послідовне змінення частоти комутації та коригування коефіцієнта потужності

Легке обслуговування завдяки модульній конструкції

Документи

Документи
Тип Ім’я Мова Підходить для Оновлено Завантажити Тип файлу

Пов’язані програми

Низка сфер застосування у водопостачанні та водовідведенні, суднобудуванні, нафтогазовій та видобувній промисловості.

  • Приводи для компресорів
    Приводи для комерційних компресорів

    Регулювання швидкості обертання за допомогою приводів змінного струму надає змогу скоротити енергоспоживання завдяки роботі компресора на меншій швидкості. 

Історії успіху

  • Безпечний стрибок з парашутом з Fly Experience
    Безпечний стрибок з парашутом з Fly Experience

    Приводи VLT® HVAC забезпечують точне управління швидкістю осьових вентиляторів в першій у Італії вертикальній аеродинамічній трубі, яка забезпечує безпечне і веселе занурення в небо.

Зв’яжіться з нами

Щоб отримати докладнішу інформацію або цінову пропозицію щодо цього привода, зверніться до нас