Додатковий захист для використання на морі та у важкій промисловості
Приводи VACON® NXP Liquid Cooled вбудовані у корпус міцної конструкції, що робить їх ідеальними для використання в широкому колі промислових галузей зі складними експлуатаційними умовами.

Ви довіряєте приводам VACON®. Чули про iC7-Marine?
Як і ви, ми завжди покладалися на приводи VACON®. Саме завдяки цій спільній спадщині ми створили iC7-Marine: привод, який стане рушійною силою для ваших майбутніх прагнень.
Дослідити iC7-Marine
Приводи змінного струму з рідинним охолодженням можна використовувати в численних комбінаціях — від одного спеціалізованого перетворювача частоти до великих систем спільних шин постійного струму. Ці повністю стандартизовані приводи корпусного виконання, оснащені великою кількістю функцій, надають змогу максимізувати використання простору, разом із цим знизивши загальні витрати за життєвий цикл.
Завдяки високому ступеню захисту (IP54) ці приводи можна встановлювати майже в будь-якому місці на заводі або судні. Це позбавляє навантаження на системи кондиціонування повітря в приміщеннях для електрообладнання, зменшує вартість і час монтажу та робить ці приводи ідеальними для проектів модернізації.
Обслуговування здійснюється швидко та легко. Функції, як-от Safe Torque Off (STO) і функція безпечного зупину 1 (SS1) сприяють безпечнішому монтажу, а друковані плати з захисним покриттям підвищують надійність.
Конфігурації NXA, NXN, NXB та NXI
Доступні конфігурації з активним фільтром (NXA), інтерфейсною частиною без регенерації (NXN), гальмівним переривачем (NXB) та перетворювачем (NXI).
Для отримання докладнішої інформації про ці конфігурації зверніться до Посібника з вибору привода VACON® NXP зі спільною шиною постійного струму.
Діапазон потужності
- 3 x 400–500 В...700–1100 кВт
- 3 x 525–690 В...800–1550 кВт
Функції та переваги
-
Завдяки міцній конструкції шафи подовжується термін служби та надійність привода
-
Необхідний простір для встановлення та потреби в інфраструктурі зменшуються завдяки компактній конструкції, яка не потребує повітропроводів
-
Скорочується потреба в додаткових інвестиціях, оскільки завдяки мінімальному викиду тепла в повітря не потрібні великі системи кондиціонування
-
Відповідає всім міжнародним стандартам і глобальним вимогам, а також має сертифікати для морських застосувань і допуски згідно з умовами безпеки, ЕМС і гармонік
-
Працює майже безшумно, оскільки не потребує великих вентиляторів для охолодження
Документи

iC7-Marine: Де ваші прагнення не мають меж
Простір дорогоцінний – використовуйте його з розумом. Модулі iC7-Marine надзвичайно компактні, займаючи на 40% менше місця в електронній кімнаті, що відкриває безліч нових можливостей.
Ознайомитися з перевагами iC7-Marine
| Тип | Ім’я | Мова | Країна | Оновлено | Завантажити | Тип файлу |
|---|
Програмне забезпечення
| Тип | Software Characteristic | Ім’я | Версія | Опубліковано | Стан | Завантажити | Тип файлу |
|---|

Підживіть свої мрії з iC7-Marine
iC7-Marine — це унікальний конвертер, спеціально розроблений для морських потреб, готовий забезпечити майбутнє ваших суден.
Отримати детальну інформацію про iC7-Marine
Пов’язані застосування
Компресори, повітряні двигуни, екструдери, насоси, вентилятори, конвеєри, дробарки, мікродвигуни, тягові агрегати, випробувальні стенди, кранові системи, системи лебідок і перетворення потужності.
Зв’яжіться з нами
Щоб отримати докладнішу інформацію або цінову пропозицію щодо цього привода, зверніться до нас