Проста інтеграція — максимальна гнучкість
Завдяки одному з найоптимальніших співвідношень потужності й розміру, приводи з рідинним охолодженням VACON® NXP Liquid Cooled ідеально підходять для застосувань із обмеженим простором або ускладненим повітряним охолодженням. У галузях важкої промисловості з важкими експлуатаційними умовами, наприклад, під час роботи в морі, на шельфі або в шахтах, компактна конструкція приводу та його підвищена надійність створюють додаткові переваги.

Ви довіряєте приводам VACON®. Чули про iC7-Marine?
Як і ви, ми завжди покладалися на приводи VACON®. Саме завдяки цій спільній спадщині ми створили iC7-Marine: привод, який стане рушійною силою для ваших майбутніх прагнень.
Дослідити iC7-Marine
До асортименту продукції для приводів VACON® NXP з рідинним охолодженням і спільною шиною постійного струму входять численні активні випрямлячі, перетворювачі та гальмівні переривачі. Вони гарантують ефективне використання та перерозподіл всієї енергії в системі.
Компоненти для спільної шини постійного струму можна використовувати в численних комбінаціях. У системі шини постійного струму з рекуперацією блок фільтрації виробляє потужність, яка повертається до мережі живлення. Такі системи підходять для робочих процесів, в яких часто відбувається гальмування з відносно високою гальмівною потужністю. У системі без регенерації гальмівна потужність перерозподіляється між іншими приводами в системі, а можливий надлишок потужності може розсіюватися у вигляді тепла за допомогою додаткового гальмівного переривача та гальмівних резисторів. Такий варіант ідеально підходить для невеликих виробничих ліній, де гальмування відбувається рідше.
Оскільки для цих приводів можна легко досягнути високого рівня захисту (IP54 або вище), їх можна встановлювати майже в будь-якому місці на заводі або судні. Це позбавляє навантаження на системи кондиціонування повітря в приміщеннях для електрообладнання, зменшує вартість і час монтажу та робить ці приводи ідеальними для проектів модернізації.
Конфігурації NXA, NXN, NXB та NXI
Доступні конфігурації з активним фільтром (NXA), інтерфейсною частиною без регенерації (NXN), гальмівним переривачем (NXB) та перетворювачем (NXI).
Для отримання докладнішої інформації про ці конфігурації зверніться до Посібника з вибору привода VACON® NXP зі спільною шиною постійного струму.
Напруга живлення та діапазон потужності
- 3 x 400–500 В...7,5–4100 кВт
- 3 x 525–690 В...110–5300 кВт
Функції та переваги
-
Скорочуються витрати на електроенергію, оскільки регенеративний фільтр спрямовує надлишок гальмівної енергії назад до спільної мережі
-
Скорочуються інвестиційні витрати за рахунок зменшення кількості силових кабелів і часу монтажу
-
Оптимізована модульна конструкція, яка зменшує необхідність у додаткових інженерних роботах і потребу в шафному просторі, заощаджує кошти та простір
-
Зменшується складність системи, оскільки передбачено п’ять вбудованих розширювальних роз’ємів для додаткових плат входу/виходу, плат шин послідовного зв’язку та плат функціональної безпеки
-
Завдяки активному випрямлячу підвищується стійкість до падінь напруги та мінімізуються гармонічні спотворення
-
Простий монтаж завдяки компактній конструкції додаткових плат
Документи

iC7-Marine: Де ваші прагнення не мають меж
Простір дорогоцінний – використовуйте його з розумом. Модулі iC7-Marine надзвичайно компактні, займаючи на 40% менше місця в електронній кімнаті, що відкриває безліч нових можливостей.
Побачте переваги iC7-Marine
| Тип | Ім’я | Мова | Країна | Оновлено | Завантажити | Тип файлу |
|---|
Тривимірні моделі і креслення
| Тип | Ім’я | Оновлено | Завантажити | Тип файлу |
|---|
Програмне забезпечення
| Тип | Software Characteristic | Ім’я | Версія | Опубліковано | Стан | Завантажити | Тип файлу |
|---|

Підживіть свої прагнення з iC7-Marine
iC7-Marine — це унікальний конвертер, спеціально розроблений для морських потреб, готовий забезпечити майбутнє ваших суден.
Отримати детальну інформацію про iC7-Marine
Пов’язані застосування
Системи ланцюгової стрічки та роликових транспортерів, намотувальні та розмотувальні станки, крани, підйомники, приводи опор і візків портальних кранів, центрифуги, лебідки, конвеєри та екскаватори.
Зв’яжіться з нами
Щоб отримати докладнішу інформацію або цінову пропозицію щодо цього привода, зверніться до нас