Точна й потужна робота
Приводи з повітряним охолодженням VACON® NXP Air Cooled забезпечують точність і потужність роботи у сферах застосування, які потребують надійності та динамічності. Пропонуються в повному діапазоні потужностей до 2 МВт, із можливістю настінного монтажу, в корпусному автономному виконанні та модулях IP00.
Ці приводи забезпечують оптимізоване керування двигуном як для індуктивних двигунів і двигунів на постійних магнітах, так і для безредукторних приводів і паралельних рішень для потужніших двигунів. Можливість швидкого встановлення додаткових мережевих інтерфейсів і надзвичайна гнучкість програмування забезпечує зручну інтеграцію приводів у систему автоматизації будь-якого обладнання. Завдяки великій кількості стандартизованих опцій та зменшенню складності системи можна скоротити час і витрати на технічне обслуговування.

Ви любите приводи VACON®. Чули про iC7-Automation?
Ми створили культові приводи VACON®, які ви любите та на які покладаєтеся. Тепер ми представляємо iC7-Automation, щоб втілити ваші прагнення на десятиліття вперед.
Що таке iC7-Automation?
Напруга живлення та діапазон потужності
- 3 x 208–240 В...0,55–90 кВт
- 3 x 380–500 В...1,5–1200 кВт
із DriveSynch 1,5–4000 кВт - 3 x 525–690 В...2,0–2000 кВт
із DriveSynch 2,0–4500 кВт
Властивості та переваги
-
Зручна інтеграція в систему автоматизації будь-якого обладнання завдяки можливості швидкого встановлення додаткових мережевих інтерфейсів і надзвичайній гнучкості програмування
-
Мінімізація інвестицій завдяки відсутності потреби в додаткових зовнішніх модулях, а також тому, що приводи постачаються з п’ятьма вбудованими розширювальними роз’ємами для додаткових плат входу/виходу, плат шин послідовного зв’язку та плат функціональної безпеки
-
Швидке реагування на зміни завдяки динамічному векторному контролю з розімкненим і замкненим контуром
-
Вентилятори постійного струму для приводів відповідають вимогам директиви ERP2015 щодо зниження витрат на вентиляторах, завдяки чому суттєво підвищується надійність і термін служби вентилятора
-
Завдяки використанню друкованих плат із покриттям, які забезпечують надійний захист від пилу та вологи, збільшується термін служби привода та найважливіших компонентів
Документи

Відкрийте нові горизонти успіху: iC7-Automation
Ваша мета: гарантована безперебійна робота та об'єкт, орієнтований на майбутнє. iC7-Automation забезпечує це завдяки унікальній кібербезпеці та потужним можливостям аналітики.
Дізнатися про переваги iC7-Automation
| Тип | Ім’я | Мова | Країна | Оновлено | Завантажити | Тип файлу |
|---|
Тривимірні моделі і креслення
| Тип | Ім’я | Оновлено | Завантажити | Тип файлу |
|---|
Програмне забезпечення
| Тип | Software Characteristic | Ім’я | Версія | Опубліковано | Стан | Завантажити | Тип файлу |
|---|

Прискорте досягнення своєї мети з iC7-Automation
Запускаючи нову еру продуктивності, iC7-Automation забезпечує точність, крутний момент і масштабованість, щоб покращити ваші операції на десятиліття вперед.
Дізнатися більше про iC7-Automation
Пов’язані застосування
Ліфти, ескалатори, крани, підйомники, лебідки, вантажні насоси, насоси, вентилятори, конвеєри, станки, пристрої контролю рискання й тангажу, мастильні насоси, машини для намотування та розмотування, сушарки для целюлози, обладнання для виготовлення санітарно-гігієнічного паперу та екструдери.
Історії успіху
Зв’яжіться з нами
Щоб отримати докладнішу інформацію або цінову пропозицію щодо цього привода, зверніться до нас