Гнучкий, стабільний та зручний в експлуатації
VACON® NXC — компактний привод, вмонтований у корпус, який надійно працює за жорстких експлуатаційних умов, наприклад, у видобувній, нафтогазовій галузях, а також у водопостачанні та водовідведенні. Корпус із ефективним охолодженням подовжує термін служби привода та забезпечує експлуатацію без збоїв.

Ви любите приводи VACON®. Чули про iC7-Automation?
Ми створили культові приводи VACON®, які ви любите та на які покладаєтеся. Тепер ми представляємо iC7-Automation, щоб втілити ваші прагнення на десятиліття вперед.
Що таке iC7-Automation?
Корпуси, обладнані ручками для зручного перенесення, можуть монтуватися як на стіну, так і окремо. Відділення з легким доступом для реле, додаткових клем та іншого обладнання, а також достатній вільний простір навколо силових клем забезпечують просте встановлення та під’єднання силових кабелів. Монтажні рейкові напрямні та висувний кронштейн забезпечують швидке та ефективне сервісне обслуговування силового блоку.
Напруга живлення та діапазон потужності
6- та 12-пульсні блоки живлення:
- 3 x 380–500 В...132–1200 кВт
- 3 x 525–690 В...110–2000 кВт
Блоки живлення з активним випрямлячем (AFE):
- 3 x 380–500 В...132–1500 кВт
- 3 x 525–690 В...110–2000 кВт
Низькі гармоніки, блоки живлення з активним фільтром:
- 400 В.....132–560 кВт
- 500 В*.....132–560 кВт
- 690 В.....110–800 кВт
*потребує активного фільтра на 690 В
Функції та переваги
-
Оскільки додаткові проектні та інженерні роботи, а також додаткові вентилятори для охолодження не потрібні, скорочуються інвестиційні витрати.
-
Завдяки легкому доступу до відділення керування та знімній клавіатурній панелі скорочується час введення в експлуатацію та тривалість обслуговування
-
Поліпшена зручність обслуговування завдяки монтажним рейковим напрямним і принципу обслуговування з висувним кронштейном
-
Скорочено витрати на обслуговування завдяки надійній конструкції, яка пройшла типові випробування
Документи

Відкрийте нові горизонти свого успіху: iC7-Automation
Ваша мета: гарантована безперебійна робота та об'єкт, орієнтований на майбутнє. iC7-Automation забезпечує це завдяки унікальній кібербезпеці та потужним можливостям аналітики.
Дізнатися про переваги iC7-Automation
| Тип | Ім’я | Мова | Країна | Оновлено | Завантажити | Тип файлу |
|---|
Програмне забезпечення
| Тип | Software Characteristic | Ім’я | Версія | Опубліковано | Стан | Завантажити | Тип файлу |
|---|

Прискорте досягнення своєї мети iC7-Automation
Запускаючи нову еру продуктивності, iC7-Automation забезпечує точність, крутний момент і масштабованість, щоб покращити ваші операції на десятиліття вперед.
Дізнатися більше про iC7-Automation
Пов’язані застосування
Насоси, вентилятори, екструдери, конвеєри, мікродвигуни, пристрої перетворення потужності й тягові агрегати.
Історії успіху
Зв’яжіться з нами
Щоб отримати докладнішу інформацію або цінову пропозицію щодо цього привода, зверніться до нас