Максимальна продуктивність за складних експлуатаційних умов
VACON® 100 X пропонує удосконалені можливості керування майже для будь-яких варіантів застосування, які потребують децентралізованого та надійного рішення. Усі силові компоненти, зокрема дроселі фільтрації гармонік, вбудовано в один пристрій міцної конструкції. В одній клемній коробці розташовано блок керування та вся проводка привода, що надає змогу звільнити простір для іншого обладнання.
Корпус для зовнішнього монтажу IP66/Type 4X забезпечує можливість використання привода в складних експлуатаційних умовах. Привод може бути розташовано безпосередньо на двигуні або якомога ближче до нього. Така можливість робить його ідеально придатним для використання в проектах переобладнання, а також для встановлення на даху та обладнанні, яке потрібно регулярно промивати. Не потрібні шафи, екрановані кабелі та приміщення для електрообладнання.
Великі ребра охолодження на передній частині корпусу привода забезпечують охолодження без скупчення пилу. Наявність повного доступу до радіатора та можливість очищення струменем води під тиском полегшує обслуговування та забезпечує надійну роботу.
Напруга живлення та діапазон потужності
- 3 x 208–240 В...1,1–15 кВт
- 3 x 380–500 В...1,1–37 кВт
Функції та переваги
-
Здатен працювати у важких експлуатаційних умовах, зокрема за високої температури, забрудненості та вібрації
-
Легко тримати в чистоті
-
Завдяки гнучкому встановленню та наявності вбудованих дроселів фільтрації гармонік придатний для використання в мережах електропостачання загального користування
-
Інтегрований зв’язок через Ethernet, а також функція безпечного зупину крутильного моменту Safe Torque Off (STO)
-
Можливість монтажу в будь-якому положенні та будь-якому доступному просторі
Документи
| Тип | Ім’я | Мова | Країна | Оновлено | Завантажити | Тип файлу |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Брошура | Danfoss Drives Fieldbus Solutions | англійська | для кількох країн | 11 лист., 2021 | 7.7 MB | |
| Брошура | DrivePro® Services Overview | англійська | для кількох країн | 03 лют., 2025 | 26.8 MB | |
| Історія установок | Paddle agitator waste | англійська | для кількох країн | 03 трав., 2023 | 2.1 MB | |
| Брошура | Product Overview | англійська | для кількох країн | 09 трав., 2025 | 12.6 MB | |
| Історія установок | RM crushers | англійська | для кількох країн | 17 бер., 2023 | 1.6 MB | |
| Історія установок | Solar Water Solutions - Full case | англійська | для кількох країн | 27 вер., 2022 | 8.2 MB | |
| Історія установок | Solar Water Solutions - Short case | англійська | для кількох країн | 27 вер., 2022 | 4.8 MB | |
| Біла книга | VACON 100 with Solar Pump application | англійська | для кількох країн | 05 вер., 2022 | 957.0 KB | |
| Брошура | VACON 100 X and VACON 20 X Selection Guide | англійська | для кількох країн | 24 бер., 2025 | 4.4 MB | |
| Посібник із проектування | VACON® 100 dUdt Technical Guide | англійська | для кількох країн | 14 січ., 2017 | 649.9 KB | |
| Посібник із використання | VACON® 100 FLOW Application Guide | англійська | для кількох країн | 13 вер., 2023 | 7.2 MB | |
| Посібник із використання | VACON® 100 INDUSTRIAL Application Guide | англійська | для кількох країн | 07 вер., 2023 | 4.0 MB | |
| Посібник із використання | VACON® 100 Solar Pump Application Guide | англійська | для кількох країн | 03 жовт., 2024 | 4.3 MB | |
| Інструкція з експлуатації | VACON® 100 X Graphical Keypad Inst Man. | англійська | для кількох країн | 14 бер., 2013 | 627.1 KB |
Тривимірні моделі і креслення
| Тип | Ім’я | Мова | Оновлено | Завантажити | Тип файлу |
|---|---|---|---|---|---|
| Eplan drawing | 135N4450_Eplan | 17 груд., 2025 | 2.3 MB | .zip | |
| Eplan drawing | 136N5351_Eplan | 17 груд., 2025 | 2.6 MB | .zip | |
| Dimensional drawing | MCAD VACON 100X MM4 IP66 | 17 груд., 2025 | 1.3 MB | ||
| Dimensional drawing | MCAD VACON 100X MM4 IP66 | 17 груд., 2025 | 781.3 KB | .dwg | |
| Dimensional drawing | MCAD VACON 100X MM4 IP66 | 17 груд., 2025 | 1.1 MB | .dwg | |
| Dimensional drawing | MCAD VACON 100X MM4 IP66 | 17 груд., 2025 | 58.4 MB | .stp | |
| Dimensional drawing | MCAD VACON 100X MM5 IP66 | 17 груд., 2025 | 1.7 MB | ||
| Dimensional drawing | MCAD VACON 100X MM5 IP66 | 17 груд., 2025 | 67.3 MB | .stp | |
| Dimensional drawing | MCAD VACON 100X MM5 IP66 | 17 груд., 2025 | 969.9 KB | .dwg | |
| Dimensional drawing | MCAD VACON 100X MM5 IP66 | 17 груд., 2025 | 969.9 KB | .dwg | |
| Dimensional drawing | MCAD VACON 100X MM6 IP66 | 17 груд., 2025 | 1.2 MB | ||
| Dimensional drawing | MCAD VACON 100X MM6 IP66 | 17 груд., 2025 | 2.1 MB | .dwg | |
| Dimensional drawing | MCAD VACON 100X MM6 IP66 | 17 груд., 2025 | 90.1 MB | .stp | |
| Eplan drawing | OPTB1_VACON_100 | 17 груд., 2025 | 276.4 KB | .zip | |
| Eplan drawing | OPTB2_VACON_100 | 17 груд., 2025 | 257.8 KB | .zip | |
| Eplan drawing | OPTB4_VACON_100 | 17 груд., 2025 | 347.2 KB | .zip | |
| Eplan drawing | OPTB5_VACON_100 | 17 груд., 2025 | 246.6 KB | .zip | |
| Eplan drawing | OPTB9_VACON_100 | 17 груд., 2025 | 254.7 KB | .zip | |
| Eplan drawing | OPTBF_VACON_100 | 17 груд., 2025 | 251.6 KB | .zip | |
| Eplan drawing | OPTBH_VACON_100 | 17 груд., 2025 | 361.0 KB | .zip | |
| Eplan drawing | OPTBJ_VACON_100 | 17 груд., 2025 | 369.8 KB | .zip | |
| Eplan drawing | OPTBK_VACON_100 | 17 груд., 2025 | 315.4 KB | .zip | |
| Eplan drawing | OPTC4_VACON_100 | 17 груд., 2025 | 267.4 KB | .zip | |
| Eplan drawing | OPTE3_VACON_100 | 17 груд., 2025 | 1.0 MB | .zip | |
| Eplan drawing | OPTE5_VACON_100 | 17 груд., 2025 | 268.3 KB | .zip | |
| Eplan drawing | OPTE6_VACON_100 | 17 груд., 2025 | 270.9 KB | .zip | |
| Eplan drawing | OPTE7_VACON_100 | 17 груд., 2025 | 266.5 KB | .zip | |
| Eplan drawing | OPTE9_VACON_100 | 17 груд., 2025 | 194.2 KB | .zip | |
| Eplan drawing | OPTEC_VACON_100 | 17 груд., 2025 | 202.1 KB | .zip | |
| Application drawing | VACON 100 X in pump jack | 01 груд., 2024 | 35.4 MB | .psd | |
| Application drawing | VACON 100 X, pump station | 01 груд., 2024 | 39.5 MB | .psd | |
| Eplan drawing | VACON0100-3L-0012-5-X | 17 груд., 2025 | 3.0 MB | .zip | |
| Eplan drawing | VACON0100-3L-0031-5-X | 17 груд., 2025 | 2.9 MB | .zip | |
| Eplan drawing | VACON0100-3L-0072-5-X | 17 груд., 2025 | 2.6 MB | .zip | |
| Eplan drawing | VACON0100-3L-0261-5 | 17 груд., 2025 | 2.5 MB | .zip |
Програмне забезпечення
| Тип | Software Characteristic | Ім’я | Версія | Мова | Опубліковано | Стан | Завантажити | Тип файлу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Software tools | SISTEMA Library for Danfoss Drives | 2.0 | English | 14 лип., 2025 | Released | 842.2 KB | .zip | |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® 100 EtherNet/IP EDS | 01 | English | 04 лист., 2018 | Released | 38.6 KB | .zip |
| System software | AC drive firmware | VACON® 100 FLOW Firmware | 030 | English | 16 вер., 2024 | Released | 7.4 MB | .zip |
| System software | AC drive firmware | VACON® 100 HVAC Firmware | 036 | English | 23 жовт., 2018 | Released | 5.9 MB | .zip |
| System software | Configuration file | VACON® 100 PROFINET IO GSDML | 01 | English | 01 груд., 2025 | Released | 139.6 KB | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® 100 SIMATIC PDM PROFINET IO EDD | 01 | English | 15 черв., 2022 | Released | 134.2 KB | .zip |
| Software tools | VACON® Live | 1.1.21.0 | English | 26 вер., 2022 | Released | 61.7 MB | .zip | |
| System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPT-C3/C5 PROFIBUS DP Firmware | 018 | English | 06 жовт., 2015 | Released | 57.6 KB | .zip |
| System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPT-C4 LonWorks Firmware | 025 | English | 13 черв., 2017 | Released | 66.1 KB | .zip |
| System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPT-C6 CANopen Firmware | 026 | English | 20 серп., 2017 | Released | 74.5 KB | .zip |
| System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPT-C7 DeviceNet Firmware | 012 | English | 17 вер., 2012 | Released | 81.8 KB | .zip |
| System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPT-E3/E5 PROFIBUS DP Firmware | 011 | English | 06 черв., 2024 | Released | 3.7 MB | .zip |
| System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPT-E6 CANopen Firmware | 015 | English | 16 вер., 2025 | Released | 2.6 MB | .zip |
| System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPT-E7 DeviceNet Firmware | 007 | English | 05 лист., 2020 | Released | 2.2 MB | .zip |
| System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPT-E9 DualPort Ethernet Firmware | 014 | English | 16 вер., 2025 | Released | 16.3 MB | .zip |
| System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPT-EC EtherCAT Firmware | 005 | English | 11 серп., 2022 | Released | 2.9 MB | .zip |
| System software | Firmware | VACON® OPTE2/E8 RS485 MultiProtocol | 004 | English | 16 вер., 2025 | Released | 2.2 MB | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | 01 | English | 07 черв., 2022 | Released | 13.4 KB | .zip |
| System software | Library | VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library | 014 | English | 07 лип., 2020 | Released | 3.6 MB | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTE6 CANopen EDS | 01 | English | 19 січ., 2021 | Released | 116.8 KB | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTE7 DeviceNet EDS | 01 | English | 05 бер., 2020 | Released | 8.7 KB | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | 01 | English | 02 вер., 2020 | Released | 72.1 KB | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | 01 | English | 02 квіт., 2020 | Released | 204.3 KB | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD | 01 | English | 15 груд., 2019 | Released | 667.4 KB | .zip |
| System software | Library | VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library | 01 | English | 15 лют., 2018 | Released | 2.9 MB | .zip |
| System software | Library | VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP Add-on Instructions | 01 | English | 15 лют., 2018 | Released | 531.9 KB | .zip |
| System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPTEA Advanced Dual Port Ethernet Firmware | 011 | English | 25 лист., 2025 | Released | 16.8 MB | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD | 01 | English | 12 лист., 2018 | Released | 461.7 KB | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTEC EtherCAT ESI | 01 | English | 19 лют., 2020 | Released | 381.4 KB | .zip |
| Application software | Drive software | VACON® Solar Pump Application for VACON100 and VACON 100X | 209 | English | 20 лист., 2025 | Released | 3.1 MB | .zip |
Пов’язані застосування
Історії успіху

ПОЛЬЩА: На підприємстві централізованого теплопостачання PEC Gliwice приводи змінного струму зменшують енергоспоживання електродвигунів на 40 %. Перевірки DrivePro® Site Assessment допомагають забезпечити оптимальну ефективність.
Зв’яжіться з нами
Щоб отримати докладнішу інформацію або цінову пропозицію щодо цього привода, зверніться до нас