Компанія Danfoss пропонує рішення для харчової промисловості, зокрема системи для обробки, пакування, транспортування, зберігання в холодильниках, охолодження продуктів на підприємствах громадського харчування, спеціалізованого охолодження, а також комплексні інтелектуальні рішення, які підійдуть як для невеликих крамниць, так і для супермаркетів. Сукупну вартість володіння конвеєрних ліній обробки продуктів харчування та розливу напоїв можна значно скоротити, дотримуючись при цьому строгих гігієнічних норм. Завдяки вдалому поєднанню передових технологій ефективного охолодження, оптимізації енергоспоживання та обробки великих обсягів даних із мінімальним часом простою ми створюємо системи з оптимальними умовами охолодження, які працюють в середовищах з регульованою температурою. У наших системах передбачено автоматичне попередження про можливі неполадки, що забезпечує своєчасне планове технічне обслуговування. Наші рішення для сфери торгівлі харчовими продуктами підтримують свіжість продуктів і допомагають уникнути зайвих витрат.
Компоненти, створені для того, щоб забезпечити зниження загальних витрат на експлуатацію обладнання, одночасно зменшують втрати харчових продуктів та викиди вуглецю від холодильної системи вашого супермаркету.
Використовуйте iC7-Automation, щоб максимально підвищити ефективність виробництва, успішно адаптуватися до змінного споживчого попиту й досягати найвищих стандартів продуктивності з меншими експлуатаційними витратами та більшим часом безвідмовної роботи.
Рішення Smart Store («розумного магазину») підвищує безпеку харчових продуктів та зменшує витрати на енергію завдяки інтегрованому та розумному контролю охолодження, опалення, вентиляції, освітлення та інших використань.
Ваша холодильна система - це місце, де можна досягти максимальної енергоефективності. Щоб використати цей потенціал, вам потрібен розумний контролер, надійний розширювальний клапан і датчики високої точності, для забезпечення високоефективної роботи, а також системний менеджер, для забезпечення віддаленого моніторингу та управління.
Регулювання швидкості роботи вентиляторів скорочує витрати завдяки зниженню енергоспоживання, а також підвищує рівень комфорту, надаючи змогу уникати частот, на яких утворюються шуми.
Керування швидкістю компресора забезпечує постійне регулювання тиску, а також знижує споживання енергії, особливо під час виконання операцій з частковим навантаженням.
Забезпечте максимальний час безперебійної роботи та мінімальну вартість володіння завдяки регулюванню швидкості роботи конвеєрів з дотриманням гігієнічних норм. Сертифіковано IPA.
Керування швидкістю роботи насоса може суттєво знизити енергоспоживання, подовжити термін служби насоса та кардинально скоротити споживання води в технологічних операціях.