Загальна інформація
Дата проведення вебінару: 05 червня 2020 року
Розпочинаємо о 10:00. Орієнтовна тривалість — півтори години.

Під час вебінару ми розглянемо такі теми:
-
Різновиди систем опалення
-
Нормативне забезпечення
-
Балансування системи опалення
- Навіщо потрібне балансування системи опалення?
- Що дає споживачам гідравлічне балансування системи опалення
- Яке обладнання необхідно використовувати для автоматичного балансування системи опалення?
-
Терморегулювання приміщень:
- Навіщо потрібні радіаторні терморегулятори?
- Що дає споживачам терморегулювання?
- Типові рішення, що застосовують при реновації систем опалення різних конструкцій
- Яке обладнання необхідно використовувати для терморегулювання приміщень?
Наші промовці

Спеціаліст з розвитку проєктів
«Термомодернізація в житловому секторі» Danfoss Україна
Інженер-теплоенергетик з 12-річним досвідом у реконструкції систем опалення багатоквартирних будинків в Україні. Пройшов три освітніх рівні, включно з аспірантурою в Одеському Політехнічному університеті.

Отримав освіту за спеціальністю «Теплогазопостачання і вентиляція» у КНУБА (КІБІ), а також «економіка» та «менеджмент підприємств» у КНЕУ ім. В. Гетьмана. Працював інженером з експлуатації, останні майже 20 років працює в Danfoss Україна. Області експертизи: гідравлічне балансування систем опалення, терморегулювання приміщень, гідравлічні системи підлогового опалення.
Реєстрація на вебінар
Зареєструйтеся, щоби за день до вебінару та безпосередньо перед вебінаром отримати посилання та інструкцію на підключення.
Для участі вам потрібен лише інтернет, але якщо ви хочете поставити запитання вживу, то необхідно мати пристрій з мікрофоном.