Veri Merkezinizin PUE Değerini İyileştirmenin Gelişmiş Yolları
Bir veri merkezinin enerji tüketiminin önemli bir kısmı, sunucularının soğutulmasına gitmektedir. Bu nedenle soğutma, güç dağıtımı ve atık ısı geri kazanımı için doğru yöntem ve teknolojilerin seçilmesi, Güç Kullanım Verimliliğini (PUE) iyileştirmek açısından kritik önem taşımaktadır.
Veri merkezi güç kullanım verimliliği (PUE) neden önemli?
Dünyamız gittikçe daha bağlı hale gelirken, küresel veri depolama ve işleme ihtiyacı da hızla büyüyor. 2025 yılına kadar küresel talebin yaklaşık 180 zettabayta ulaşması bekleniyor; bu da bugün yaşayan her bir insanın veri depolamak için 48 dizüstü bilgisayara ihtiyaç duyması anlamına geliyor.
Ancak bir veri merkezi, IT ekipmanının soğutulması için önemli miktarda güç tüketiyor. Bu da veri merkezi enerji tüketiminin azaltılmasını, dünyanın yeşil dönüşümündeki kritik mücadelelerden biri haline getiriyor.
Güç Kullanım Verimliliği (PUE), veri merkezi sektörüne bir veri merkezinin güç verimliliğini belirlemek için kullanılan bir metrik sağla ve bir veri merkezinin toplam güç kullanımının ne kadarının yalnızca IT ekipmanına gittiğini gösterir.
Daha düşük bir PUE elde etmek, akıllı bir yöntem ve teknoloji kombinasyonu gerektirir. Aşağıda; güvenilir ve yüksek bir çalışma süresini destekleyen ve güç kullanım verimliliğini düşüren HVAC, güç dağıtımı, enerji depolama ve ısı geri kazanımına dair içgörüler ve çözümler sunuyoruz.


Verimli Veri Merkezi Soğutması ve Düşük Güç Kullanımı İçin Ekipman
Güç Kullanım Verimliliğini iyileştirmek genellikle veri merkezi donanımından çok soğutma sistemlerine bağlıdır. Doğru soğutma çözümünü seçmek; saha büyüklüğüne, konuma ve veri merkezi tasarımına bağlıdır.
Danfoss ile; sıcak ve soğuk havayı yönetmek için eşsiz, uçtan uca bir teknoloji portföyüne sahip olursunuz. CRAC ünitelerinden hava taşıma ünitelerine ve chillerlere, hassas kontrol ünitelerinden fanlara, pompalara ve daha fazlasına kadar; enerji kullanımını azaltmanıza yardımcı olacak verimli ekipmanlara sahibiz.
Deneyimli veri merkezi altyapı yönetimi uzmanlarımız; bilgi işlem ekipmanınızı koruyan, PUE'yi iyileştiren ve maliyetli kesintileri önleyen çözümleri tasarlama, geliştirme ve kurma konusunda size yardımcı olabilir.
Özellikler ve Avantajlar
-
Veri Merkezi Yöneticileri & Danışmanları İçin Dünya Çapında Teknik Hizmet
-
Deneyimli İklimlendirme Uzmanları
-
Rack seviyesinde ve bina seviyesinde, daha az enerjiyle IT ekipmanınızı güvenilir şekilde soğutun.
-
IT ekipmanınızın beklenen kullanım ömrünü uzatın.
-
Durum bazlı izleme ile verimliliği artırın ve çalışma süresini güvence altına alın.

Daha Sürdürülebilir Güç Dağıtımıyla Veri Merkezinizin PUE Değerini İyileştirin
Veri merkezi güç dağıtımı, yalnızca kesintisiz bir güç kaynağı sağlamaktan ibaret değildir. Danfoss'un uçtan uca güç dağıtım ekipmanı portföyüyle, veri merkezinizin enerji verimliliğini iyileştirebilirsiniz.
Deneyimli ekibimiz; veri merkezi yöneticilerine, danışmanlara, OEM'lere ve sahiplere, güvenilirliği ve çalışma süresini güvence altına alırken enerji tüketimini azaltan yeni teknolojiyi tasarlama, kurma ve sisteme entegre etme konusunda yardımcı olur.
Ek olarak, IT ekipmanınızın bir elektrik kesintisi durumunda kararlı çalışması için Tier 3 veya Tier 4 koruma sağlayan, akıllı ve güvenilir bir yedek besleme tasarlamanıza da sağlayabiliriz.
Özellikler ve Avantajlar
-
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kesintili yapısının üstesinden gelen, güç kullanım verimliliğini artıran entegre enerji depolama sistemleri
-
Güvenilir bir güç kaynağı sağlamak ve sermaye yatırımını azaltmak için gereken yenilikçi ve ekonomik yedeklilik sistemleri
-
Veri toplamanızı ve PUE'yi iyileştirmek için makine öğrenmesi tabanlı güç yönetim sistemleriyle entegre olmanızı sağlayan ekipman
-
Tesisin toplam enerji kullanımını düşüren, güvenilir bir güç dağıtım şebekesini sağlayacak tüm kilit bileşenler
-
DC şebeke sistemleri ve ekipmanlarını kullanarak yedek güç kaynaklarının kolay entegrasyonuna ve yüksek yaşam döngüsüne sahip PUE değerine sahip olmak

Veri Merkezi Soğutma Sistemlerinden Atık Isıyı Geri Kazanın
IT ekipmanlarının ürettiği atık ısıyı değerlendirmek, veri merkezlerinde enerji verimliliğini artırmanın en büyük fırsatlarından biri. Nitekim birçok şehir, ısıtma sistemlerinde kritik bir katkı sağlamak üzere veri merkezlerinden geri kazanılan ısıya çoktan güveniyor.
Yerel, sürdürülebilir pek çok enerji kaynağını tek bir çatı altında toplayan bölgesel enerji sistemleri, geleceğe hazır bir altyapı niteliği taşıyor. Üstelik bu sistemler, sektör entegrasyonu sayesinde elektrik şebekesinin dengelenmesine de katkı sağlıyor.
Danfoss'un deneyimli ve güvenilir çözümleriyle; fazla ısıyı yakalayıp bölgesel enerji sistemlerinde yeniden değerlendirebilirsiniz. Portföyümüz; optimizasyon yazılımlarından ısı geri kazanım ünitelerine, enerji transfer istasyonlarından ısı pompalarına ve çok sayıda yenilikçi ısıtma çözümüne kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.
Özellikler ve Avantajlar
-
Bölgesel enerji uygulamaları için eksiksiz bir portföy; alanında son derece deneyimli iklimlendirme uzmanlarınca hazırlandı.
-
Bölgesel ısıtmaya bağlı ısı pompaları için yenilikçi, son derece enerji verimli çözümler
-
Optimize edilmiş sistem kontrolü ve dağıtımı
-
Doğru hidronik dengeleme, yüksek güvenlik ve dayanıklılık sağlayan entegre bileşenler
-
Akıllı enerji ölçüm ekipmanları
Veri Merkezi Enerji Verimliliğine Dair Vaka Örnekleri
Diğer veri merkezlerinin, Danfoss'un hizmet ve ekipmanlarıyla toplam enerji kullanımını nasıl azalttığını, verimliliklerini nasıl artırdığını keşfedin.

İngiliz bir üretici, geçtiğimiz günlerde müşterilerinden biriyle birlikte ölçeklenebilir bir veri merkezi kurdu; sonuç etkileyici oldu: 1,21'lik bir Güç Kullanım Verimliliği (PUE) değeri.
Kurulum, her biri 500 m²'lik altı fazdan oluşuyor; her fazda İngiliz üreticinin tedarik ettiği 12 adet yüksek verimli soğutma ünitesi yer alıyor. Üstelik her ünite, verimliliği artırmak ve N+1 yedeklilik sağlamak için birden fazla invertörlü fan ve kompresörle donatılmış.

Facebook, İsveç'in kuzeyindeki Luleå kentinde inşa edilecek dev bir veri merkezi için buharlaştırmalı soğutma ve nemlendirme sistemini Condair'den talep edince, Condair da yüksek basınçlı pompalar için Danfoss'a yöneldi.
Pompaların görevi kolay değildi: saatte 13.000 litreye varan suyu dağıtmaları yetmiyor, bunu 28.000 m²'lik merkezin tamamında hijyeni bozacak en ufak bir yağ kontaminasyonu riski bile almadan yapmaları gerekiyordu.
Veri Merkezleri İçin Daha Fazla Çözüm
Eşsiz Veri Merkezi Portföyümüzden Yararlanın
Veri merkezi sahipleri ve yöneticileri, enerji tüketimini azaltma konusunda her geçen gün daha fazla baskı hissediyor; üstelik çalışma süresi ve ölçeklenebilirlik de giderek daha kritik hale geliyor. Sürdürülebilirlik yolculuğunuza eşlik edecek çözümlerimizi keşfedin.
Veri Merkezi Uzmanlarımızla Tanışın

Veri Merkezleri için Öncü Teknolojiler
Teknolojilerimiz ve uzmanlığımız, veri merkezlerinin enerji verimliliğini artırmasını, işlem gücü kazanmasını ve pazara çıkış süresini kısaltmasını sağlıyor.
Veri Merkezi Çözümlerimizi Keşfedin