Jednostavan korak ka velikoj uštedi energije u domaćinstvima

13. jun 2019.

Izveštaj EU.BAC za 2018. godinu pokazuje da oko 70 miliona evropskih domaćinstava može značajno smanjiti troškove energije modernizacijom sistema grejanja sa osnovnim termostatskim ventilima.


Grejanje čini između 48 i 69% ukupne potrošnje energije domaćinstava u 24 od 28 zemalja Evropske Unije. Prema novim saznanjima Evropske asocijacije za automatizaciju zgrada (EU.BAC), potrošnja energije mogla bi se značajno smanjiti ako bi vlasnici zamenili ručne ventile radijatora sa termostatskim radijatorskim ventilima koji automatski podešavaju grejanje na unapred podešeni nivo.

Studija EU.BAC procenjuje da je oko 500 miliona ručnih ventila još uvek montirano na radijatorima u domovima širom EU, trošeći energiju i novac iz godine u godinu.


Kada radijator koristi ručni ventil, on radi bez prestanka, čak i kada je u sobi dostignuta zadovoljavajuću temperaturu. Termostatski radijatorski ventil se može podesiti za efikasno grejanje prostorije bez uticaja na udobnost životnog prostora. Kada sobna temperatura dostigne podešenu temperaturu, ventil će isključiti radijator. Kada temperatura u prostoriji ponovo padne, termostatski ventil ponovo uključuje radijator. To je tehnologija koja se decenijama pokazala vrednom “, objašnjava Anders Barkholt, potpredsednik segmenta Residential Heating, Danfoss.
Ovakva kontrola termostatskog radijatora znači da stambeni prostor ostaje zagrejan bez gubitka energije, npr. kada se prozori moraju otvoriti da bi se smanjio višak toplote. Na ovaj način, stanari mogu da uštede novac, dok u isto vreme povećavaju udobnost.

 

Značajan potencijal za uštedu energije
Termostatski radijatorski ventili takođe imaju ogroman potencijal za uštedu energije za društvo u celini.
EU.BAC je pripremio detaljnu analizu po zemljama na osnovu podataka Evropske agencije za životnu sredinu o troškovima energije i troškovima grejanja u domovima Evropske Unije. Studija zaključuje da bi građani EU uštedeli neverovatnih 12 milijardi eura godišnje i smanjili emisiju CO2 za oko 24 miliona tona ako bi se svih 500 miliona radijatora s ručnim ventilima u EU nadogradilo na termostatske ventile radijatora. Procena se zasniva na prosečnoj uštedi energije od 18% pri instalaciji termostatskog ventila, ali ova vrednost može biti znatno veća.


“Kada je u pitanju ušteda energije u domaćinstvu, rad sistema grejanja je važan. Upotreba termostatskih radijatorskih ventila je jeftino i lako rešenje za postizanje udobnih i zdravih domova uz minimalne troškove. Pošto je otkupna cena termostatskog radijatorskog ventila slična ceni ručnog ventila, očigledno je da je svakom radijatoru potreban termostatski radijatorski ventil “, kaže Stephan Kolb, direktor odeljenja za industriju, grejanje u Danfossu.


Uzimajući u obzir ukupne troškove instalacije, uključujući i rad, EU.BAC studija pokazuje da je prosečno vreme povrata na termostatskim ventilima samo dve godine. Vreme povrata u poređenju sa tipičnim životnim vekom visokokvalitetnog termostatskog radijatorskog ventila, kao što je Danfoss ventil sa životnim vekom od najmanje 20 godina, pokazuje da investicija koja se jednom instalira pruža ogromne potencijalne uštede.
"Ušteda energije sa termostatskim ventilima radijatora je dobra za novčanike stanara i za nacionalnu ekonomiju, i na kraju za borbu protiv klimatskih promena", kaže Anders Barkholt.

Izdvajamo iz izveštaja EU.BAC

  • Oko 40% domova EU sa radijatorskim grejanjem opremljeno je ručnim ventilima.
  • Građani EU bi uštedili skoro 12 milijardi eura godišnje na računima za energiju ako bi ugradili termostatske ventile radijatora.
  • Domaćinstva EU mogu uštediti 130 TVh energije godišnje.
  • Emisije CO2 u EU bi se smanjile za oko 24 miliona tona.
  • Troškovi ovih poboljšanja će biti isplaćeni uštedom energije za samo dve godine.
  • Zamena ugrađenih termostatskih radijatorskih ventila starijih od 20 može obezbediti dodatnih 30 TVh uštede.

 

Stefan Kolb, šef sektora za industriju, Odsek za grejanje, Danfoss