Dobrodošla učinkovitost. Dobrodošli električni.
Megatrend elektrifikacije bo povečal povpraševanje po električni energiji za 150 %. Za pripravo si je EU zato zastavila cilj 40 GW zmogljivosti elektrolizatorja do leta 2030, kar ustreza približno 200 TWh porabe električne energije. Vodik je most med obnovljivo električno energijo in sektorji, ki jih je težko razogljičiti, kar lahko družbi pomaga trajnostno zadovoljiti to povpraševanje po električni energiji.
Znanje strokovnjaka, ki vam bo pomagal od proizvodnje do uporabe vodika:
Procesi, ki se izvajajo pri vzpostavljanju vodikovega sektorja, so številni, raznoliki in zahtevni. Uspeh tega prehoda bo povezan z obvladovanjem vseh stopenj teh novih procesov. Ta uspeh bo mogoč s sodelovanjem z inovativnimi, učinkovitimi in obvladanimi tehnologijami s proizvajalci, ki so na čelu svojega poklica. Družba Danfoss Drives že več kot 50 let proizvaja pogone s spremenljivo hitrostjo in na svetovni trg smo jih dobavili že več kot 27 milijonov.
Z več kot 20-letnimi izkušnjami na področju pretvorbe energije velike moči našim proizvajalcem in strankam integratorjem nudimo široko paleto izdelkov in rešitev, ki izpolnjujejo posebne zahteve teh različnih podjetij.
Vaši cilji so naši!
Da bi zagotovili optimalno delovanje vaših aplikacij, vam nudimo inovativne izdelke in naše znanje in izkušnje o aplikacijah za optimizacijo delovanja, večjo enostavnost uporabe in zanesljivost ter zmanjšanje zapletenosti nastavitev vaših novih procesov.
Naši strokovnjaki so vam kadarkoli pripravljeni pomagati, od dobave vseh komponent sistema za pretvorbo do dobave celotnih sistemov.
Naše strokovno znanje podpira naše stranke pri:
- Vetrna energija
- Sončna energija
- Hidroelektrična energija
- Shranjevanje energije z baterijami, gorivnimi celicami ali presežno zmogljivostjo
- Posebne uporabe vodika

Številne aplikacije za gorivne celice:
Proizvodnja čiste električne energije
- Zasilno napajanje
- Izolirano omrežno napajanje
- Prispevek k pametnemu omrežju
- Generator nič emisij
- Energija z obale za ladje
- Pomorske, pogonske in pomožne aplikacije
- Čista mobilnost, avtomobili, avtobusi, stroji, železnica
- Za vsako od teh aplikacij bo zagotavljanje enosmerne energije tem porabnikom specifično in bo zahtevalo delo strokovnjaka.
Danfoss ima bogate izkušnje s pretvorbo energije in vam lahko pomaga pri vseh teh aplikacijah.
Veliko različnih tehnologij elektrolizatorjev:
Danfossova široka tehnološka ponudba zagotavlja, da lahko svoj predlog prilagodimo omejitvam vašega elektrolizatorja in omejitvam vašega projekta:
- AC/DC tiristorski usmerniki za 6 do 18 impulzne arhitekture
- Aktivni in pasivni filtri za obdelavo harmonikov
- Statični kompenzatorji za kompenzacijo jalove energije
- Aktivni AC / DC usmerniki z nizko harmonično stopnjo za neposredno pretvorbo
- Omrežni filtri LC, LCL in skupni napetostni filter
Aktivni pretvorniki AC/DC/DC z nizkimi harmoniki za pretvorbo enosmernega toka, ki ustreza vsem napetostim enosmernega toka ter zahtevam glede valovanja enosmerne napetosti in toka.

- S funkcijami za optimizacijo in varovanje vaše namestitve
- Združljiv z vso tehnologijo trifaznega motorja, vključno z novo generacijo IE5 ali zelo zmogljivim magnetnim ležajem.
- Združljivo z glavnimi področnimi vodili: medtem ko vključuje plast kibernetske varnosti.
- Združljiv z vsemi okolji z ovojnico do IP 66
- Integrirana varnostna funkcija do SIL 3Ple
- Upravljanje sond in motorjev v atmosferi ATEX
- Odlična odpornost na mikrorez v napajalnem omrežju:
- Izberite, kako naj se vaš frekvenčni pretvornik odzove v primeru izgube električne energije: Motor se sprosti:
- Samodejni ponovni zagon
- Ali opozorilo.

Projekt HySynergy v Fredericii na Danskem je prvič uspešno proizvedel vodik, kar je pomemben mejnik v komercializaciji zelenega vodika kot čistega vira energije.
Everfuel AS se zavzema za zmanjšanje emisij CO2 s svojo infrastrukturo zelenega vodika. Sodelujejo z ljudmi iz industrije in proizvajalci originalne opreme za vozila, da bi povezali celotno vrednostno verigo vodika in dobavljali vodik strankam v industriji in mobilnosti.
Dogodki

Ste zamudili naš spletni seminar o tem, kako narediti zeleni vodik konkurenčnejši?

Danfossovi strokovnjaki razpravljajo o tem, zakaj je pomembno upoštevati skupne stroške lastništva elektrolizerja.

Mednarodni dobavitelji vodika pojasnjujejo, zakaj je Power-to-X izjemno pomemben za našo dekarbonizirano prihodnost, na seji v živo na LinkedInu.