Cenik 2023

sobota, 31. december 2022

Spoštovani,

obveščamo Vas, da je od 01.01.2023 v veljavi nov Danfossov Cenik ogrevalne tehnike 2023, ki je pred vami. 

 

V nadaljevanju navajamo novosti, ki jih boste našli v splošnem Ceniku ogrevalne tehnike 2023:

- na strani 5 in 22 sta dodana:

           mehanska zaščita za elektronske glave Danfoss eco in Danfoss Ally™ za vgradnjo na Danfossove RA ventile,

           24V napajalnik za elektronske glave Danfoss eco in Danfoss Ally™ ,

- na strani 44 smo dopolnili družino AB-QM 4.0 ventilov:

           z ventii dimenzije DN25 in DN32,

           z ventili z notranjim navojem,

- na strani 55 so ventile ASV-I zamenjali ventili ASV-D. Celotna serija DN15 - DN50 ima priključke z notranjim navojem,

- na strani 58 so dodani enostavnejši ročni ventili za hidravlično uravnoteženje MSV-D. Za razliko od ventilov MSV-BD imajo fiksno merilno postajo,

- na strani 59 so na voljo novejši, lažji in bolj ekonomični ročni ventili za hidravlično uravnoteženje s prirobničnim priključkom MSV-F2 DN200 - DN300. V kratkem bomo prenovili tudi ventile MSV-F2 manjših dimenzij,

- na strani 88 so dodani ultrazvočni toplotni števci SonoSelect 10 z nazivnim pretokom 3,5 in 6.0 m3/h,

- na straneh 89 in 90 smo dosedanjo serijo ultrzavočni toplotnih števcev Sonometer 30 zamenjali z prenovljeno serijo Sonometer 40.

 

Iz splošnega cenika so še vedno izvzeti:

- parni ventili in pogoni, elektromotorni ventili za daljinsko ogrevanje in regulatorji tlaka, pretoka in temperature brez pomožne energije,

- lotani in razstavljivi ploščni prenosniki toplote,

- nadomestni deli za oljne gorilnike.

 

Vsi ceniki so vam na voljo na spodnji povezavi.

 

 

;