• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Obvladajte višje tlake in nižje temperature z novim Danfossovim elektromagnetnim ventilom ICF 20-2

ponedeljek, 11. april 2022

Z uvedbo ICF 20-2, naslednika legendarnega EVRA (T) 10/15/20, je Danfoss zasnoval elektromagnetni ventils širšim naborom uporabe za prihodnost.

Elektromagnetni ventil EVRA (T) je pri hlajenju prepoznaven po enostavni konfiguraciji in uporabnosti. Z večanjem povpraševanje po trajnostnih in učinkovitih aplikacijah hlajenja, se povečuje tudi potreba po varnejših, bolj zelenih in bolj vsestranskih rešitvah. Zato predstavljamo ventil ICF 20-2, elektromagnetni ventil naslednje generacije, ki nadomešča ventil EVRA (T) 10/15/20.

Ventil ICF 20-2 je precej izboljšan in zasnovan za lažjo namestitev. Večja zmogljivost je odporna na puščanje v veliko širšem razponu tlakov in temperatur ter kot del platforme ICF zagotavlja brezhibno širino.

ICF 20-2 ponuja popolnoma nove možnosti.

Ena največjih izboljšav je zamenjava zastarelih prirobnic in tesnil EVRA (T) 10/15/20 z direktnim varjenjem ICF 20-2. Ohišje iz kovanega železa ICF 20-2 je enostavnejše za konfiguracijo in servisiranje, hkrati pa omogoča zatesnjeno delovanje pri višjih tlakih in nižjih temperaturah.

V kombinaciji z varjenjem, odpornim na neposredno puščanje, je tesnilo z ravnim zgornjim pokrovom ICF 20-2 združljivo z večino hladilnih sredstev, vključno s CO2, pri aplikacijah do -60 °C in do 65 barov. Ta širok nabor funkcionalnosti olajša zeleni prehod in pomaga izpolnjevati vse strožje zahteve v industriji hlajenja z varnim in zanesljivim sprejemanjem več hladilnih sredstev.

Zasnovan za današnje potrebe in pripravljen na jutrišnje inovacije.

Gradnja rešitev za trajnostno hlajenje temelji na fleksibilnosti in prav na tem področju ICF 20-2 prinaša rezultate. Kot del platforme ICF je ICF 20-2 zasnovan za brezhibno integracijo aplikacij. To pomeni, da se lahko svobodno prilagajate svojim specifičnim potrebam, ne da bi pri tem ogrozili uporabnost ali zmogljivost.

Kot zamenjava za EVRA (T) 10/15/20 je ICF 20-2 sodoben elektromagnetni ventil, ki vam bo pomagal izpolniti zahteve po varnejših in bolj trajnostnih rešitvah.

Lastnosti in prednosti

- Direktno varjenje nadomesti tesnila s prirobnicami - za preprečevanje puščanja, izboljšanje varnosti in spodbujanje okoljske učinkovitosti,

- ohišje iz kovanega železa zagotavlja delovanje v širšem obsegu aplikacij, vključno s CO2, do -60ºC in do 65 barov,

- poenostavljena zasnova, dva vara zmanjšata kompleksnost,

- platforma ICF ponuja prihodnjo razširljivost v aplikacijah NH3, CO2 in vnetljivih aplikacijah,

- 90 % trenutno uporabljenih priključkov EVRA (T) pokriva veliko število različnih vrst povezav,

- čelno varjeni DIN, ASME in SOC ter spajkalni spoji za aplikacije CO2.

Izdelki ICF 20-2