Danfoss na IFAM Slovenija 2026
Z veseljem sporočamo, da bomo sodelovali na sejmu IFAM Slovenija 2026, ki bo potekal od 17. do 19. februarja 2026 na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču. Pod temo »Driving Smart Automation« vabimo obiskovalce, da raziščejo inovativne rešitve, ki spodbujajo industrijsko avtomatizacijo in digitalno transformacijo.
Na ogled bodo naše najnovejše tehnologije, ki prikazujejo, kako pomagajo proizvajalcem, sistemskim integratorjem in inženirjem avtomatizacije doseči:
- prihranke energije
- prediktivno vzdrževanje
- izboljšano delovanje sistemov
Naši strokovnjaki bodo ves čas dogodka na voljo za pogovor o potencialu pametnih frekvenčnih pretvornikov in spremljanje na osnovi stanja pri oblikovanju prihodnosti avtomatizacije. Ne zamudite zanimivih razprav, demonstracij v živo in priložnosti za mreženje.
Obiščite nas na razstavnem prostoru A-502, dvorana A.
Oglejte si rešitve, ki poganjajo prihodnost — v živo na sejmu
Se sprašujete, kaj boste videli na sejmu? V tem poglavju vam ponujamo jasen pregled rešitev in inovacij, ki jih bomo predstavili. Od najsodobnejše tehnologije do praktičnih orodij, zasnovanih za reševanje današnjih izzivov – to je tisto, kar lahko pričakujete na našem razstavnem prostoru.
Več o frekvenčnem pretvorniku

Frekventni regulatorji imajo potencial, da postanejo veliko več kot le preprosti procesorji moči. Zasnovani so, da delujejo kot senzorji in senzorska vozlišča za obdelavo, shranjevanje in analizo podatkov – poleg njihovih vgrajenih zmožnosti povezljivosti. Nadzor na podlagi stanja (CBM) vam lahko pomaga posodobiti in optimizirati vaše sisteme za avtomatizacijo. Izvedite več o CBM tukaj.

Spopadite se z izzivi s frekvenčnimi regulatorji: iC7-Automation za živilsko industrijo, industrijo pijač in industrijsko proizvodnjo.
Spoznajte strokovnjake

Adriatic & Black Sea Manager
Matej Mihelčič, vodja prodaje za regijo Adriatic&Black Sea, je inženir z dolgoletnimi izkušnjami na področju industrijske avtomatizacije. Njegova strokovnost je ključna pri razumevanju kompleksnih izzivov in iskanju optimalnih rešitev za sisteme, s čimer zagotavlja uspeh projektov naših kupcev.

Aplication Engineer
Irina Kitanoska je aplikativna inženirka, specializirana za našo najnovejšo serijo frekvenčnih pretvornikov iC7. S svojo energijo in poglobljenim poznavanjem sodobnih tehnologij pomaga strankam izkoristiti polni potencial pametnih frekvenčnih pretvornikov za največjo učinkovitost in zanesljivost.

Business Developer in Marine Industry
Josip Vilus je poslovni razvijalec za pomorsko industrijo z bogatimi izkušnjami na področju optimizacije sistemov, elektrifikacije in avtomatizacije plovil. S svojo specializacijo partnerjem pomaga dosegati vrhunsko učinkovitost, visoko zanesljivost ter zmanjševati škodljiv vpliv na okolje.
Naše rešitve in aplikacije

Ker je povpraševanje po storitvah polnjenja po pogodbi nenehno naraščalo, je moralo podjetje Terra Production razširiti svoje zmogljivosti preko obstoječih meja. Podjetje si je zastavilo ambiciozen cilj: povečati letno proizvodnjo za več kot 50 % in hkrati zagotoviti energetsko učinkovito delovanje, trajnost in dolgoročno zanesljivost.

Na to vprašanje lahko odgovorijo strokovnjaki za logistiko pijač. Eden od velikih akterjev v Nemčiji je podjetje Deutsche Getränkelogistik GmbH & Co. KG (DGL) s sedežem v Lingenu in Dortmundu ter 19 podružnicami. Skupaj več kot 375 tovornjakov zagotavlja nemoteno dostavo v supermarkete, trgovine s pijačami in, nenazadnje, proizvajalce pijač in polnilnice. DGL strankam ponuja celovite koncepte za logistiko polnih in praznih steklenic.

Transportni trakovi so žile pivovarne, ki omogočajo enostavno in natančno premikanje steklenic od polnjenja do etiketiranja in paletiranja. Zato je ključnega pomena, da nadgradnje transportnih trakov zagotavljajo minimalno tveganje za zaplete in neplanirane izpade. Za nekatere to pomeni izbiro običajne zanesljive tehnologije, čeprav ta ni najbolj energetsko učinkovita. Za druge pa pomeni izbiro najboljšega iz obeh svetov.