• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Elektrické vykurovanie DEVI

Zapnite si komfort s elektrickým podlahovým vykurovaním

Cíťte sa skvele, hneď ako vstanete z postele, po celý rok. S elektrickým podlahovým vykurovaním DEVI môžete zvýšiť komfort a pohodlie v celom vašom dome. Inštalácia je jednoduchá a nákladovo efektívna a ovládač je inteligentný a intuitívny, takže zapnite komfort.

Urobte si to jednoducho, urobte to DEVI

Ušetrite priestor, čas a náklady na inštaláciu. S DEVI získate osvedčený systém, ktorý všetko zjednoduší architektom, inštalatérom a užívateľom.

Bytový dizajn je jednoduchý, pretože sa nemusíte starať o vodovodné potrubia a čerpadlá. Inštalácia je jednoduchá, pretože získate flexibilný systém, s ktorým sa pracuje rýchlo a jednoducho. A používanie systému je jednoduché, pretože získate intuitívne ovládanie a rýchle zahriatie.

Takže, aby to bolo jednoduché, aby to bolo DEVI.

Vlastnosti a výhody

Do každej miestnosti vo vašej domácnosti

Pre akýkoľvek typ podlahy

Zabráňte pošmyknutiu na mokrých dlaždiciach v kúpeľni alebo kuchyni

Elektrické vykurovanie je dobrou voľbou pre nízkoenergetické domy

Neviditeľný zdroj tepla

Podlahové vykurovanie s rýchlou odozvou

Vysoká životnosť a žiadna údržba

Dlhá životnosť s 20 ročnou plnou zárukou

Budúcnosť je elektrická

Vďaka novej legislatíve je teraz elektrické vykurovanie možné použiť na niekoľko rôznych aplikácií. DEVI vám ponúka energeticky efektívne riešenia vykurovania, ktoré sú v súlade s EcoDesignom. Bez údržby, dlhej životnosti produktu a plnej 20-ročnej záruky je budúcnosť skutočne elektrická.

Stačí klepnúť alebo otočiť a váš domov bude dokonalý

Jediná viditeľná časť systému DEVI je zároveň aj najkrajšia. S naším výberom ovládačov si môžete zaobstarať taký, ktorý sa dokonale hodí do vášho domova. Každý z nich sa ľahko a intuitívne používa a prichádza s inteligentnými funkciami.

Dostaňte sa na vrchol akéhokoľvek typu projektu

Staviate nový dom alebo rekonštruujete svoj existujúci dom? Tak či onak, DEVI uľahčuje návrh a inštaláciu vášho projektu.

Riešenia DEVI je možné využiť ako primárny zdroj tepla, tak aj ako doplnkový zdroj vykurovania pre komfortné vykurovanie. Môžete ho jednoducho nainštalovať do každého typu miestnosti na každý typ podlahy.

Inštalujete DEVI? Je to ľahké

Systémy DEVI sa jednoducho inštalujú a nevyžadujú špecifickú údržbu. Aby to bolo ešte jednoduchšie, zostavili sme zbierku odporúčaní, ktoré treba zvážiť pri manipulácii s našimi produktmi.

Výrobky DEVI

Objavte najjednoduchšie riešenia na trhu

Systém sa skladá z troch hlavných komponentov: Vykurovacie telesá (kábel, tenká vykurovacia rohož alebo vykurovacie teleso), termostat so snímačmi teploty vzduchu alebo podlahy a príslušenstvo. Všetky produkty sú navrhnuté a vyrobené podľa najvyšších štandardov kvality.

Výpočtové nástroje

Elektrické vykurovanie Plugin pre AutoCAD

Doplnok Autocadu – nadstavba DANFOSS DEVI PLUGIN zjednoduší projekciu vykurovania  a dizajnu. Zrýchľuje vašu prácu vďaka jednoduchým funkciám pri výpočte všetkých dĺžok, rozmerov a produktových údajov káblov a rohoží. Pokrýva všetky aplikácie v rámci projektov elektrického vykurovania: elektrické podlahové vykurovanie, systémy ochrany pred ľadom a snehom, navrhovania ohrevu potrubia, chladiarní, vyhrievaných športových ihrísk, ochrany viníc pre mrázom atď.

DEVI HeatMAP™

DEVI HeatMAP™ je jednoduchý nástroj na výpočet veľkosti podlahového vykurovania DEVI rôznych miestností v dome.

Podlahové vykurovanie možno inštalovať za účelom rekonštrukcie existujúcej miestnosti / budovy alebo v novej budove.

Postupujte podľa pokynov nástroja DEVI HeatMAP™ a získate výpočet a umiestnenie odporúčaných výrobkov DEVI pre každú miestnosť. Upozorňujeme, že výsledok je počítačom generovaná simulácia. Môžu sa objaviť rozdiely v spôsobe, akým sú výrobky inštalované v reálnom živote. Postupujte podľa pokynov uvedených v balení výrobku.


Čítajte viac

Predbežný výpočet tepelných strát pôdy

Nasledujúca príručka uľahčuje predbežné výpočty tepelných strát pôdy a pomáha pri optimálnej prevádzke na cestách, chodníkoch a parkovacích zónach.Program uľahčuje výber potrebných elektrických káblov, riadiacich systémov a spojovacích prvkov. V tomto dokumente sú ďalšie návrhy na výber a inštaláciu zariadenia.

Nasledujúce pokyny používajte spolu s pokynmi na aplikáciu pre systémy na topenie snehu a ľadu.

Systémy topenia snehu a ľadu

Sprievodca riešeniami vykurovania potrubí

Nasledujúci návod uľahčuje predbežné výpočty tepelných strát spôsobených poškodeným potrubím a pomáha zabezpečiť optimálnu prevádzku systémov na topenie ľadu. Poskytuje aj ďalšiu pomoc pri výpočtoch zásobovania vodou a prevencii rastu baktérií Legionella.

Program umožňuje jednoduchý výber požadovaných elektrických káblov, riadiacich systémov a spojovacích prvkov. V tomto dokumente sú ďalšie návrhy na výber a inštaláciu zariadenia. Pre viac informácií kontaktujte svojho miestneho zástupcu DEVI / Danfoss.

Nižšie uvedenú príručku použite v spojení s aplikačnou príručkou pre riešenia na ohrev potrubia a teplú úžitkovú vodu.

Riešenia vykurovania potrubí
Teplá úžitková voda

Pomocník DEVImulti™

Nasledujúci návod vám pomôže vypočítať vykurovacie káble DEVImulti.

 

Použite nižšie uvedenú pomoc s údajovým listom DEVImulti.

Uč sa viac

Kampane

Aplikácie el. vykurovania

Kontakty na DEVI partneri

Kontakty - DEVI Partneri

Nájdite našich DEVI parnerov

Dokumentácia

Referencie

DEVI Záruka

 

 

DEVI Záruka

Značke DEVI pripisujeme veľký význam dodávke výrobkov vysokej kvality s dlhotrvajúcimi účinkami. Ponúkame vám najlepšie záruky na trhu.
DEVIwarranty™ je súbor štyroch individuálnych záruk, ktoré sú najlepšie na trhu a ktoré zabezpečia úplný pokoj vašej mysle pri používaní výrobkov DEVI v systémoch elektrického kúrenia. Na všetky výrobky DEVI poskytujeme nasledujúce záruky:

Prípadové štúdie

Videá

DEVI – a system that complies with EcoDesign

The open window function and low standby consumption will offer users comfort with minimum stress on wallet. So, homeowners will get a futureproof solution that ensures optimum energy utilization.

How to reach the best effect with DEVIflex

In this animation we'll show you how to reach the best effect of your cable heating system with most comfortable temperature on the floor surface considering DEVIflex cable to cable distance, output per square meter and cable installation depth.

How to install DEVIflex

DEVIflex™ is a high-performance, flexible electrical heating cable that conforms to the M2 requirements of the tough IEC 60800:2009 standard. The DEVIflex™ product programme is wide with cables available for many different applications.