DESALRO® 2.0 alcança novo padrão de eficiência energética SWRO com bombas Danfoss
Nas Ilhas Canárias, na Espanha, onde os recursos de água doce são escassos e a dessalinização é essencial, tornar a osmose reversa da água do mar (SWRO) o mais eficiente possível em termos energéticos é fundamental – não apenas para reduzir os custos operacionais, mas também para diminuir a pegada de carbono necessária para garantir um abastecimento de água confiável. É por isso que o Instituto de Tecnologia das Ilhas Canárias (ITC), líder do DESAL+ LIVING LAB, projetou a solução DESALRO® 2.0 – um projeto de pesquisa de ponta apoiado pelo programa REACT-EU da União Europeia.
O objetivo dos projetos DESALRO® 2.0? Ultrapassar os limites da eficiência energética da SWRO através da concepção de instalações de dessalinização, de vários tamanhos, que consomem menos de 2,0 kWh de energia por metro cúbico de água doce produzida – uma referência de consumo específico de energia (SEC) nunca antes alcançada a tal escala.
As soluções DESALRO® 2.0 foram projetadas não apenas para alcançar um avanço na eficiência energética, mas também para estabelecer um modelo de utilidade replicável: um sistema totalmente funcional e realista, otimizado com as melhores tecnologias disponíveis no mercado e concebido para uso em uma ampla gama de projetos futuros de dessalinização com o mínimo de reprojeto.
Os projetos DESALRO® 2.0 são agora uma realidade em uma planta SWRO de 2.500 m3/d localizada em Pozo Izquierdo (Gran Canaria), que foi construída pela joint venture ELMASA-CANARAGUA.

O desafio: especificar a bomba de alta pressão mais eficiente em termos energéticos
Em linha com seu objetivo de conceber um modelo utilitário, a ITC projetou a planta DESALRO® 2.0 de 2.500 m3/d para oferecer mobilidade, rápida implantação e escalabilidade. Totalmente conteinerizada, seu projeto básico compreende quatro unidades plug-and-play: três contêineres de 40 pés (um para pré-tratamento, outro para osmose reversa e outro para pós-tratamento) e uma unidade de 20 pés para limpeza química.
Para atingir sua ambiciosa meta SEC, o projeto da ITC para a etapa de osmose reversa integra vários componentes de alta eficiência: bombas de deslocamento positivo (PD) para fornecimento de alta pressão, dispositivos de recuperação de energia isobárica, acionamentos de frequência variável e membranas híbridas avançadas — juntamente com um projeto hidráulico otimizado para minimizar as perdas de pressão — todos otimizados para obter o máximo desempenho energético.
A ITC especificou bombas PD porque elas oferecem grandes vantagens de eficiência. Ao contrário das bombas centrífugas, que têm melhor desempenho perto de um ponto de eficiência fixo, as bombas PD mantêm alta eficiência em uma ampla faixa de vazões e pressões. Essa flexibilidade resulta em um consumo de energia consistentemente menor, apesar das variações sazonais na salinidade da água do mar e na demanda por água doce.
“Embora todos os componentes de um projeto como este sejam importantes”, explica Juan Antonio de la Fuente Bencomo, pesquisador de água do Departamento de Água do ITC, “a bomba de alta pressão é o maior contribuinte individual para o SEC de uma planta SWRO – e um fator-chave para os custos operacionais de longo prazo e as emissões de carbono. Para quebrar a barreira de 2,0 kWh/m³, tivemos que identificar e implementar as bombas de alta pressão mais eficientes em termos energéticos disponíveis no mercado, e sabíamos que essas seriam bombas de deslocamento positivo.”
A solução: bombas APP da Danfoss escolhidas pela melhor eficiência energética da categoria e confiabilidade comprovada
A ITC selecionou duas bombas de pistão axial Danfoss APP 65 operando em paralelo para testes na etapa de osmose reversa de alta pressão da planta.
“A escolha das bombas de alta pressão PD foi óbvia para atingir os objetivos”, diz de la Fuente Bencomo. As bombas APP não só alcançam consistentemente uma eficiência energética incomparável em fábricas deste tamanho, como o seu design compacto também se alinha com a configuração modular e contentorizada da fábrica. Igualmente importante, a sua comprovada fiabilidade no terreno torna-as adequadas para um sistema replicável, onde o desempenho a longo prazo, a manutenção mínima e a estabilidade operacional são essenciais.
Os resultados: um avanço histórico na eficiência da SWRO e um modelo para o futuro
Durante mais de um ano de operação desde janeiro de 2024, o DESALRO® 2.0 alcançou um SEC recorde na faixa de 1.840 - 1.861 kWh/m³. Com esse desempenho, a instalação estaria em posição de melhorar o atual Recorde Guinness de 2,27 kWh/m³ detido pela SWCC na Arábia Saudita.
“Este é um marco significativo, não apenas para as Ilhas Canárias, mas para a tecnologia de dessalinização em todo o mundo”, afirma de la Fuente Bencomo. “Isso mostra o que é possível quando se combina um design robusto com inovação e tecnologia comprovada.”
Graças ao seu design modular e componentes escaláveis, o modelo utilitário DESALRO® 2.0 já está sendo adotado em uma série de projetos municipais nas Ilhas Canárias e além. Um exemplo é a construção de oito novas usinas em contêineres para irrigação com base na mesma configuração. Outro é uma futura usina de 5.000 m³/dia para uso doméstico.
“Essas novas instalações levarão água potável a mais setores das Ilhas Canárias, com menor consumo de energia e emissões de carbono do que qualquer usina comparável”, conclui de la Fuente Bencomo. “Estamos orgulhosos de estabelecer um novo padrão para uma dessalinização mais sustentável.”
Produtos relacionados

Bombas de alta pressão para aplicações de osmose reversa terrestres, offshore e marítimas.

Com um design 3 em 1 que integra trocadores de pressão isobárica altamente eficazes com bombas booster de deslocamento positivo e motores elétricos, os ERDs iSave® oferecem grandes economias de energia em espaços pequenos. Tamanho do trem de 200 a 3.000 m3/dia