Como essa fábrica aprimorou sua eficiência energética?
Ao investir nos drives VLT® da Danfoss, a fábrica do Grupo Roca em Gliwice agora consome cerca de 30% menos energia por ano.
POLÔNIA: A fábrica de louças sanitárias de cerâmica de Gliwice, membro do Grupo Roca - fabricante líder na indústria de banheiros, enfrentava altos custos de energia, que no setor cerâmico podem representar até 30% dos custos totais de produção. Processos de fabricação, como mistura de argila cerâmica, vitrificação e queima não só geram custos operacionais significativos, como também têm impacto ambiental significativo.
Diante desses desafios, o Grupo Roca vem se concentrando há anos em alcançar objetivos de desenvolvimento sustentável, incluindo descarbonização, economia circular e otimização do uso de recursos na produção. A empresa buscou soluções que reduzissem o consumo de energia e os custos operacionais ao mesmo tempo em que auxiliassem iniciativas de ESG de longo prazo.

A sustentabilidade está no centro de tudo que fazemos, desde o desenvolvimento de produtos, aquisição de materiais, produção, logística, embalagem e transporte até a promoção de práticas de uso responsável dos produtos. A Roca é membro da Iniciativa do Pacto Global das Nações Unidas, perseguindo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O mais importante é alcançar a neutralidade climática em 2045. Até agora, contando a partir de 2018, o Roca Group reduziu o consumo de água em 53% e o consumo de energia em 50% globalmente

O desafio: Investimento em eficiência energética
Durante uma visita ao local, especialistas da Control-Service, parceira da Danfoss, identificaram que, para os sistemas de ventilação, transportadores e mistura da fábrica, seria interessante a otimização energética. O equipamento funcionava a uma velocidade constante, independentemente da demanda em tempo real, levando à ineficiência e ao desperdício de energia. Era necessária uma modernização dos sistemas de conversores, incluindo a implementação de conversores de frequência variável (VFDs) para modular a operação da máquina com base nas necessidades reais do processo.
O desafio era convencer a fábrica a investir nessas tecnologias modernas. Embora exija despesas de capital iniciais, o investimento prometeu economias de custos substanciais a longo prazo.

A solução: Teste e validação com conversores Danfoss
O Controle-Serviço propôs uma instalação de teste de conversores de frequência variável (VFDs) no sistema de ventilação, adicionando sensores de fluxo e temperatura para regular a velocidade do ventilador e o número de dispositivos ativos.
Os testes demonstraram que, frequentemente, um único ventilador poderia lidar adequadamente com a carga, substituindo a necessidade de vários ventiladores. Após a validação bem-sucedida, a Roca optou por uma implementação abrangente de VFDs em toda a fábrica, incluindo ventiladores, misturadores, bombas e correias transportadoras.
Um total de 45 drives (VFDs) foram instalados ao longo de três anos. Além disso, auditorias de risco operacional ajudaram a garantir uma operação ininterrupta desde 2007. A manutenção e os reparos regulares realizados pela Control-Service, parceira da Danfoss, garantem que o equipamento permaneça em perfeito estado de funcionamento, eliminando a necessidade de substituições frequentes do dispositivo.

Os riscos operacionais dos VFDs são analisados periodicamente por especialistas da Control-Service. Esse sistema traz vantagens ambientais consideráveis, minimizando um processo de reciclagem que usa muita energia, mas também (e acima de tudo) evitando a compra de novos equipamentos e o gerenciamento desnecessário de resíduos


Durante cada auditoria no local, especialistas avaliam o risco operacional verificando a eficiência do equipamento e a capacidade de continuar a operação ininterrupta. Eles também avaliam o ambiente operacional. Por exemplo, temperaturas acima da média no recinto tornam especialmente relevante verificar o funcionamento dos ventiladores, a temperatura dos dissipadores de calor e a pressão de contato nos drives. A poeira pode se depositar nos componentes eletrônicos, portanto, os componentes também devem ser limpos regularmente.
Conheça o DrivePro® Site Assessment
O resultado: 30% menos consumo de energia
A implementação de controle de velocidade variável usando drives permitiu que o Grupo Roca alcançasse uma redução de aproximadamente 30% no consumo de energia em sua fábrica de Gliwice, resultando em economia financeira substancial e uma diminuição nas emissões de COS.
O investimento inicial foi amortizado em apenas 7 meses, liberando recursos para melhorias de processos. Auditorias e serviços regulares garantem o desempenho do equipamento a longo prazo e evitam substituições dispendiosas.
Em resumo, a fábrica de Gliwice demonstra como os investimentos em tecnologia de acionamento podem dar impulso aos negócios e às metas de sustentabilidade simultaneamente.

Nosso investimento em drives Danfoss, que reduziu a velocidade do motor média em nossos sistemas HVAC, teve um período de retorno de apenas 7 meses. Com isso, ampliamos nossa parceria, e a Control-Service instalou um total de 45 unidades em nossas instalações nos últimos três anos. Esses drives nos permitem economizar aproximadamente 30% em nosso consumo anual de energia, abrindo novas vias para a otimização de processos.

Conheça o VLT® HVAC Drive FC 102

Estudos de caso de fábricas
Em breve...
Em breve...