Confiável em áreas com risco de explosão
O programa PVG-EX é uma válvula PVG à prova de explosão para ser utilizada em áreas com risco de explosão, como indústrias de mineração, de petróleo e gás.
A PVG-EX compartilha os mesmos recursos da PVG padrão. É uma válvula hidráulica do tipo load sensing (LS) projetada para permitir a máxima flexibilidade. Desde uma simples válvula direcional do tipo load sensing até uma avançada válvula eletro proporcional com controle independente de carga.
O sistema modular da PVG-EX possibilita a construção de um grupo de válvulas para atender precisamente aos diferentes requisitos funcionais. Além disso, as dimensões externas compactas da válvula permanecem inalteradas independente da combinação especificada.
Recursos e benefícios
Controle de vazão independente da carga:
- O fluxo de óleo de uma função individual é independente da pressão da carga desta função
- O fluxo de óleo para uma função é independente da pressão da carga de outras funções
Vazão da seção de até 130 lpm [34 gal/min]
Boas características de regulagem
Portas auxiliares de load sense para ajuste externo da pressão requerida
Acionamento hidráulico, elétrico ou mecânico
Eficiência energética
Até 12 módulos básicos por grupo de válvulas
Diversos tipos de conexões roscadas
Projeto e instalação compactos
Linha de produtos
PVG-EX 32