Operação precisa e longa vida útil
Na linha de válvulas de expansão termostáticas da Danfoss, você encontrará o produto que corresponde às suas necessidades, não importa qual solução de refrigeração estiver procurando. As válvulas são otimizadas para uma variedade de refrigerantes e faixas de operação com configurações de superaquecimento fixas ou ajustáveis e muitas opções de conexões.
Com as válvulas de expansão termostáticas da Danfoss, você poderá contar com operação precisa e vida útil longa do seu sistema de refrigeração. As válvulas controlam a injeção de refrigerante líquido nos evaporadores e protegem o motor do compressor contra o refrigerante líquido.
A válvula de expansão termostática permite manter um superaquecimento constante (ou nível de refrigerante) em situações de carga variáveis no sistema de refrigeração para economizar energia.
Recursos e benefícios
Projetos com configuração de superaquecimento ajustável e não ajustável
Alto MOPD e pressão de trabalho
Design compacto
Pode ser fornecida com carga de Pressão de Operação Máxima (MOP) que protege o motor do compressor contra pressão de evaporação excessiva durante a operação normal

Obtenha a mais alta precisão de controle de fluxo - independente das condições do sistema
A linha de válvulas de expansão termostática da Danfoss é projetada para garantir um controle preciso da injeção de líquido refrigerante nos evaporadores. Elas também protegem o motor do compressor contra a entrada de refrigerante líquido.
Centros de desenvolvimento de aplicações

Centros de Desenvolvimento de Aplicações
Faça uma parceria conosco para estar preparado para o futuro. Em nossos Centros de Desenvolvimento de Aplicações globais, oferecemos um ambiente colaborativo com suporte especializado e instalações de teste de última geração para refrigeração e ar condicionado.
Estamos realizando a engenharia para o amanhã. Juntos. Hoje.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Espanhol, castelhano | Multiple | 06 jun, 2018 | 7.0 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Alemão | Multiple | 07 jun, 2018 | 7.1 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Italiano | Multiple | 06 jun, 2018 | 7.0 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Finlandês | Multiple | 07 jun, 2018 | 7.2 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Inglês | Multiple | 13 mar, 2020 | 1.9 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Polonês | Multiple | 06 jun, 2018 | 7.2 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Português | Multiple | 07 jun, 2018 | 7.1 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Vietnamita | Multiple | 06 jun, 2018 | 7.0 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Russo | Multiple | 06 jun, 2018 | 8.4 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Ucraniano | Ucrânia | 24 abr, 2020 | 8.4 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves CVI | Francês | Multiple | 07 jun, 2018 | 7.1 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Thermostatic Expansion Valves | Chinês (CN) | Multiple | 06 jun, 2018 | 7.2 MB | |
Data sheet | TGE Thermostatic expansion valves - SI / US units | Inglês | Multiple | 03 jan, 2019 | 5.4 MB | |
Data sheet | Thermostatic expansion valve Type TD 1 / TDE 1 | Inglês | Multiple | 03 jan, 2019 | 1.3 MB |
Treinamentos
Produtos relacionados
-
Válvulas de expansão termostática TGE, orifício fixoA TGE é uma série de válvulas de expansão termostáticas projetadas de maneira inovadora para refrigerantes fluorados. A TGE possui conexões de cobre reforçadas para aplicações de alta pressão para solda hermeticamente fechada e está disponível com uma ampla variedade de tipos e tamanhos de conexões.
-
Válvulas de expansão termostáticas TR 6, orifício fixoAs válvulas de expansão termostáticas TR 6 foram projetadas e desenvolvidas com recursos especialmente para uso em aplicações como sistemas de ar-condicionado residencial, sistemas split, unidades para telhado, bombas de calor, sistemas de ar-condicionado comerciais leves e chillers. O design hermeticamente vedado atende às exigências ambientais atuais e futuras. O programa TR 6 está disponível para R22 e R410A, sendo que modelos para outros refrigerantes podem ser produzidos sob encomenda.
-
Válvulas de expansão termostáticas T2 / TE2, orifício intercambiávelAs válvulas de expansão termostática T2 / TE2 são usadas para a injeção de líquidos nos evaporadores em sistemas de refrigeração e de ar condicionado que utilizam refrigerantes fluorados. As válvulas T2 / TE2 são fornecidas com um conjunto de orifícios intercambiáveis para fácil armazenamento e serviço.
Evitar falsificações

Tenha cuidado com falsificações para proteger sua imagem
Produtos falsos trazem má reputação à sua empresa e nossa companhia. Portanto, estamos fazendo todo o possível para combater as falsificações. Leia mais sobre como garantir que o produto que você adquirir possui a qualidade genuína da Danfoss.
Software

A verdade é Cool(selector®2)
O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.