• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Válvulas para alívio de pressão VPH/VRH

Válvulas confiáveis para alívio de pressão

A válvula de alívio é usada para proteger os componentes de um sistema contra sobrecarga como resultado de um pico de pressão. Além disso, a válvula foi projetada para controlar/limitar a pressão do sistema drenando a água excedente do lado da pressão. A válvula foi projetada para água da torneira e água destilada, isto é, sem aditivos de qualquer tipo no meio. As válvulas de alívio são utilizadas em diversas aplicações: sistemas de umidificação e combate a incêndio, etc.

Recursos e benefícios

Resistente a corrosão

De fácil limpeza

Ante-câmara integrada para controle de pressão estável

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro

Linha de produtos

Válvula VRH

Faixa de fluxo: 1-120 l/min, 0,26-31,7 gpm

Faixa de pressão: 10-210 barg, 145-3.046 psig

Válvula VRH

Faixa de fluxo: 1-120 l/min, 0,26-31,7 gpm

Faixa de pressão: 10-210 barg, 145-3.046 psig