• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Estação de válvulas ICF Flexline™

Conceito modular exclusivo

Liberdade incomparável é a palavra-chave das estações de válvulas ICF Flexline™. Como parte da plataforma Flexline™, essas estações de válvulas são baseadas em um conceito modular único.

Essa solução de controle multifuncional da Danfoss oferece economias significativas substituindo uma série de válvulas por apenas uma estação de válvulas. Composta por um corpo de válvula e um máximo de quatro ou seis módulos de função, a estação de válvulas é uma verdadeira solução plug and play.

90% de todas as aplicações são cobertas por apenas quatro configurações básicas, o que permite mais de 50 configurações especiais. Pra você, isso significa instalação rápida e menos tempo de manutenção.

As estações de válvulas são adequadas para todos os refrigerantes comuns de baixa e alta pressão, linhas de líquido, linhas de descarga de compressor e linhas de gás quente. Elas são aprovadas para até 52 bar (754 psi) e podem ser usadas com a maioria dos tipos de refrigerantes.

Recursos e benefícios

Grandes economias de tempo, apenas um componente, fácil design do sistema com desenhos da válvula em 3D gratuitos

80% menos tempo de instalação com apenas duas soldas

Necessidade de isolamento reduzida, design compacto

Fácil serviço durante a operação e manutenção

Baixa perda de refrigerante durante a operação

Longa vida útil

Estação de válvulas em aço inoxidável ICF - Danfoss

Apresentando novas estações de válvulas de aço inoxidável ICF

Essa inovação torna possível o design de sistemas de refrigeração modernos e orientados para o futuro feitos inteiramente em aço inoxidável.

Estudos de caso

Em breve...

Em breve...

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
Brochure A new dimension in installation and service - the ICF valve station from the Flexline series Alemão Multiple 23 mar., 2015 5.2 MB .pdf
Brochure A smarter and fast way for installation (ICF Flexline) Dinamarquês Multiple 23 mar., 2015 5.1 MB .pdf
Brochure Bardziej przemyślany i szybszy, Montaż i serwis (ICF Flexline) Polonês Multiple 27 nov., 2014 535.9 KB .pdf
Brochure ICF Large Espanhol, castelhano Multiple 16 dez., 2015 2.7 MB .pdf
Brochure ICF Large Russo Multiple 16 dez., 2015 2.7 MB .pdf
Brochure ICF Large Alemão Multiple 16 dez., 2015 2.7 MB .pdf
Brochure ICF Large Inglês Multiple 08 dez., 2015 3.0 MB .pdf
Brochure ICF Large Polonês Multiple 16 dez., 2015 2.7 MB .pdf
Brochure ICF Large Português Multiple 16 dez., 2015 2.7 MB .pdf
Brochure ICF Large Chinês (CN) Multiple 16 dez., 2015 2.8 MB .pdf
Brochure The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible Russo Multiple 23 mar., 2015 3.7 MB .pdf
Brochure The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible Italiano Multiple 23 mar., 2015 3.7 MB .pdf
Brochure The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible Holandês, Flamengo Multiple 23 mar., 2015 3.7 MB .pdf
Brochure The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible Dinamarquês Multiple 23 mar., 2015 3.7 MB .pdf
Brochure The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible Polonês Multiple 23 mar., 2015 3.7 MB .pdf
Brochure The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible Chinês (CN) Multiple 23 set., 2014 2.7 MB .pdf
Brochure The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible Português Multiple 16 abr., 2015 3.6 MB .pdf
Brochure The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible Francês Multiple 23 mar., 2015 3.7 MB .pdf
Brochure The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible Espanhol, castelhano Multiple 23 mar., 2015 3.6 MB .pdf
Brochure The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible Inglês Multiple 23 mar., 2015 3.6 MB .pdf
Brochure The smarter, faster route to Installation and service - The ICF Valve Station - member of the Flexline family Italiano Multiple 23 mar., 2015 5.1 MB .pdf
Brochure The smarter, faster route to Installation and service - The ICF Valve Station - member of the Flexline family Inglês Multiple 17 abr., 2015 5.1 MB .pdf
Brochure The smarter, faster route to Installation and service - The ICF Valve Station - member of the Flexline family Espanhol, castelhano Multiple 23 mar., 2015 5.1 MB .pdf
Brochure The smarter, faster route to Installation and service - The ICF Valve Station - member of the Flexline family Francês Multiple 23 mar., 2015 5.1 MB .pdf
Brochure The smarter, faster route to Installation and service (ICF Flexline) Russo Multiple 04 abr., 2016 5.2 MB .pdf
Brochure The smarter, faster way to install and maintain (ICF Flexline) Português Multiple 23 mar., 2015 5.1 MB .pdf
Brochure The smarter, faster way to installation and maintenance (ICF Flexline) Holandês, Flamengo Multiple 23 mar., 2015 5.1 MB .pdf

Produtos em destaque

Software

Coolselector®2

A verdade é Cool(selector®2)

O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.