Injeção de gás quente segura e suave
O degelo por gás quente é um método muito comum e eficiente utilizado na refrigeração industrial. Práticas de projeto de som e recursos específicos de projeto devem ser sempre considerados com atenção para evitar riscos de segurança que podem ser causados mesmo por uma ligeira mudança das condições de operação.
Se não for controlada com cuidado, a injeção de gás quente nos evaporadores pode causar choques hidráulicos no sistema de refrigeração e representar um risco de segurança. Por isso, é importante efetuar a injeção de gás quente de uma forma controlada e suave para assegurar a máxima operação e a segurança do sistema.
Recursos e benefícios
Maior segurança
Cumpre com as últimas recomendações de segurança IIAR para aplicações de gás suave
Fácil de atualizar e instalar uma vez que é totalmente compatível com a plataforma Danfoss ICV
Design do sistema fácil com a ferramenta da aplicação Coolselector®2
Economiza espaço graças ao seu design compacto
Como funciona a válvula ICSH
Veja a nossa animação sobre o princípio de trabalho.
ICSH para injeção de gás segura
Projetada para a tubulação de gás quente, a válvula ICSH Danfoss garante uma injeção controlada de 2 etapas do gás quente nos evaporadores. A configuração dependente da abertura de 2 etapas ajuda a evitar impactos negativos de pressão no seu sistema de refrigeração.
Baseada na plataforma Danfoss ICV e na flexibilidade de design integrada, a válvula solenoide de dupla posição ICSH é compatível com versões anteriores das válvulas grandes ICS e ICF Danfoss.

Maior segurança para injeção de gás quente
A válvula solenoide de dupla posição ICSH foi projetada para abertura gradual e segura do fluxo de gás quente para o evaporador, com uma configuração de segurança adicional para evitar choques hidráulicos no sistema.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Application guide | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Árabe; Búlgaro; Tcheco; Dinamarquês; Alemão; Grego (moderno); Inglês; Espanhol, castelhano; Estoniano; Persa; Finlandês; Francês; Irlandês; Hebraico (moderno); Hindi; Croata; Húngaro; Indonésio; Islandês; Italiano; Japonês; Cazaque; Coreano; Lituano; Letão; Macedônio; Bokmål norueguês; Holandês, Flamengo; Polonês; Português; Romeno, Moldava, moldavo; Russo; Eslovaco; Esloveno; Sérvio (RS); Sueco; Tâmil; Tailandês; Turco; Ucraniano; Vietnamita; Chinês (CN) | Multiple | 06 out, 2020 | 17.3 MB | |
Installation guide | Dual Position solenoid valve - ICSH 25-65 | Alemão; Inglês; Espanhol, castelhano; Russo; Chinês (CN) | Multiple | 25 abr, 2018 | 1.3 MB | |
Installation guide | Dual Position solenoid valve - ICSH 25-65 | Ucraniano | Ucrânia | 15 abr, 2020 | 1.3 MB | |
Data sheet | Dual position solenoid valve - Type ICSH 25-80 | Francês | Multiple | 03 set, 2018 | 3.4 MB | |
Promotion material | ICSH Dual Position Solenoid Valve for Improved safety for hot gas injection | Árabe; Búlgaro; Tcheco; Dinamarquês; Alemão; Grego (moderno); Inglês; Espanhol, castelhano; Estoniano; Persa; Finlandês; Francês; Irlandês; Hebraico (moderno); Hindi; Croata; Húngaro; Indonésio; Islandês; Italiano; Japonês; Cazaque; Coreano; Lituano; Letão; Macedônio; Bokmål norueguês; Holandês, Flamengo; Polonês; Português; Romeno, Moldava, moldavo; Russo; Eslovaco; Esloveno; Sérvio (RS); Sueco; Tâmil; Tailandês; Turco; Ucraniano; Vietnamita; Chinês (CN) | Multiple | 05 abr, 2018 | 1.4 MB | |
Installation guide | ICSH Repair kit - Code numbers 027H8413, 027H8414, 027H8415, 027H8416, 027H8417, 027H8418 | Inglês | Multiple | 22 fev, 2018 | 384.0 KB | |
Application guide | Manual de Aplicação - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeração Industrial | Português | Multiple | 21 mar, 2018 | 12.3 MB | |
Application guide | Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales | Espanhol, castelhano | Multiple | 21 mar, 2018 | 12.2 MB | |
Application guide | Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles | Francês | Multiple | 21 mar, 2018 | 12.3 MB | |
Data sheet | Pilot operated servo valve, type ICSH 25-80 | Inglês | Multiple | 26 fev, 2021 | 3.1 MB | |
Application guide | Przykady zastosowa - Elementy Automatyki do Przemyslowych Ukladow Chlodniczych | Polonês | Multiple | 21 mar, 2018 | 12.3 MB | |
Data sheet | Válvula solenoide de dos posiciones - Tipo ICSH 25-80 | Espanhol, castelhano | Multiple | 03 set, 2018 | 3.3 MB | |
Data sheet | Zweistufiges Magnetventil - Typ ICSH 25–80 | Alemão | Multiple | 03 set, 2018 | 3.3 MB | |
Data sheet | Двухступенчатые электромагнитные клапаны - Типа ICSH 25-80 | Russo | Multiple | 03 set, 2018 | 3.3 MB | |
Data sheet | Двухступенчатые электромагнитные клапаны - Типа ICSH 25-80 | Ucraniano | Ucrânia | 18 mai, 2020 | 3.3 MB | |
Application guide | Руководство по проектированию - Промышленных холодильных систем | Ucraniano | Ucrânia | 20 mai, 2020 | 12.5 MB | |
Application guide | Руководство по проектированию - Промышленных холодильных систем | Russo | Multiple | 21 mar, 2018 | 12.5 MB | |
Data sheet | 双位电磁阀 型号 ICSH 25-80 | Chinês (CN) | Multiple | 03 set, 2018 | 3.4 MB |
Produtos relacionados
Software

A verdade é Cool(selector®2)
O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.