Redefine a flexibilidade de direção
A válvula de direção EHi da Danfoss compartilha a plataforma com a OSPE. Está em conformidade com todas as legislações e normas de segurança atuais, incluindo a Diretiva de Máquinas. Adicionalmente, melhora a funcionalidade e o desempenho da sua aplicação, acelerando o tempo até o mercado com seu design escalável e tecnologia Steer-By-Wire. Isso atende às suas necessidades e aplicações específicas.
Para aplicações de agricultura, construção civil, construção de estradas, autônomas e de manuseio de materiais, a EHi é o próximo passo rumo a uma direção mais inteligente e segura.
Características e benefícios
OEMs
- Maior flexibilidade de design da máquina e da cabine com a mais recente tecnologia Steer-By-Wire
- Segurança integrada e controlador de direção com interface para direção automática (GPS), joystick
e volantes elétricos - Tecnologia comprovada que acelera o seu tempo até o mercado
- Em conformidade com todas as legislações e normas de segurança atuais – SIL 2, AgPLd, Cat 3
- Permite a combinação de direção Orbitrol para direção Steer-by-wire
- Válvula prioritária integrada
- Proporciona acesso a uma solução de direção em todas as rodas
- Desengate automático da direção eletro-hidráulica, por exemplo, direção automática (GPS)
- Pressão da direção de até 280 bar
- Capacidade de vazão de até 70 l/min
Operadores
- Desempenho e segurança de direção superiores com dirigibilidade e controle precisos em qualquer condição
- Produtividade aumentada com direção automática (GPS), direção de relação variável (direção rápida) e direção em todas as rodas
- Conforto do operador melhorado com joystick e volante elétrico
- Ruído e aquecimento reduzidos na cabine

Controladores de direção e segurança PVE
A série PVE de controladores da Danfoss para soluções de direção eletro-hidráulica é o primeiro subsistema de direção inteligente que integra todas as funcionalidades de segurança na válvula.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | EHi Steering Valve Data Sheet | Inglês | Multiple | 06 ago, 2018 | 515.4 KB | |
Service guide | EHi Steering Valve Service Manual | Inglês | Multiple | 13 set, 2017 | 5.3 MB | |
User guide | EHi Steering Valve Technical Information | Japonês | Japão | 02 nov, 2020 | 2.9 MB | |
User guide | EHi Steering Valve Technical Information | Inglês | Multiple | 10 ago, 2018 | 3.6 MB |
Produtos relacionados
Aplicações relacionadas
-
AgriculturaOs agricultores precisam de máquinas agrícolas que ofereçam a mesma alta produtividade a cada estação do ano. As soluções hidráulicas da Danfoss garantem um desempenho de excelência internacional para cada máquina, e um ambiente de trabalho confortável e sem estresse para seus operadores.
-
ConstruçãoO espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.
Soluções relacionadas
-
Direção nas quatro rodasA direção nas quatro rodas é um exemplo de como a Danfoss está na linha de frente da versatilidade da máquina. O que ajuda os clientes a obter o máximo de seus equipamentos. O sistema de direção eletro-hidráulica permite que os operadores ajustem manualmente o modo de direção, permitindo que eles tenham a melhor combinação de desempenho da máquina à tarefa a ser realizada.