Aquecimento residencial do futuro
A solução de aquecimento inteligente Danfoss garante que a temperatura permaneça do jeito que você gosta. Sua casa estará quente e aconchegante quando você chegar. Você também fará economia quanto estiver fora ou dormindo. Experimente e aproveite a experiência definitiva de conforto.
Uma vez que passamos quase 90% do nosso tempo em espaços internos, temos que fazê-lo o mais confortável possível. A Danfoss oferece uma gama de soluções de aquecimento inteligente que traz até você um novo nível de conforto no clima interno.
Deixe que seu aquecimento siga sua agenda diária:
- Pela manhã: antes de você acordar, a sua solução de Aquecimento Inteligente aumentará automaticamente as temperaturas do ambiente para garantir um início agradável para o seu dia.
- Durante o dia: quando você não estiver em casa, o Aquecimento Inteligente diminuirá as temperaturas do ambiente para reduzir o consumo de energia.
- Durante a noite: a temperatura baixa automaticamente para aumentar a economia de energia.
- Planeje suas férias: escolha as suas datas de partida e retorno, e o aplicativo cuidará do resto. Quando você voltar, será recebido com a temperatura ambiente e conforto desejados.
Recursos e benefícios
Mais conforto com a garantia da temperatura certa na hora certa
Até 30% de economia de energia com a adaptação da temperatura do ambiente à sua agenda diária
Uso e controle fáceis graças à excelente experiência de usuário e ao prático controle por meio do seu smartphone

O que é aquecimento inteligente?
Toda residência pode ser aquecida de forma mais inteligente. Aumente seu conforto e economia energética deixando que seu aquecimento siga sua agenda diária.