Série de visores para aplicações de alta pressão
O SGP da Danfoss é uma série de visores para aplicações de alta pressão. O SGP está disponível em versões otimizadas para refrigerantes com óleo mineral tais como, por exemplo, o HCFC, e em versões otimizadas para refrigerantes HFC não inflamáveis.
O SGP para refrigeração comercial está disponível com conexões de rosca, solda e soquete, e com ou sem indicadores de umidade.
Recursos e benefícios
Boa visibilidade para indicar condições de fluxo
Baixo vazamento
Longa vida útil
Segurança extra com pressão máxima de trabalho de 52 bar
A confiabilidade dos produtos garante menos vazamentos e longa vida útil
O indicador de reação rápida fornece aviso precoce para prevenir líquido em excesso

Centros de Desenvolvimento de Aplicações
Faça uma parceria conosco para preparar-se para o futuro. Em nossos Centros de Desenvolvimento de Aplicações globais, oferecemos suporte especializado e instalações de teste de última geração para refrigeração e ar condicionado.
Estamos projetando o amanhã. Juntos. Hoje.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | SGP brochure | Russo | Multiple | 06 nov., 2014 | 360.4 KB | |
Brochure | SGP brochure | Italiano | Multiple | 05 nov., 2014 | 342.5 KB | |
Brochure | SGP brochure | Francês | Multiple | 05 nov., 2014 | 359.8 KB | |
Brochure | SGP brochure | Chinês (CN) | Multiple | 05 nov., 2014 | 396.9 KB | |
Brochure | SGP brochure | Alemão | Multiple | 05 nov., 2014 | 377.5 KB | |
Brochure | SGP brochure | Português | Multiple | 05 nov., 2014 | 341.2 KB | |
Brochure | SGP brochure | Inglês | Multiple | 05 nov., 2014 | 352.8 KB | |
Brochure | SGP brochure | Espanhol, castelhano | Multiple | 05 nov., 2014 | 343.5 KB |
Software

A verdade é Cool(selector®2)
O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.
Treinamentos
Saiba mais sobre visores SGP
Evitar falsificações

Tenha cuidado com falsificações para proteger sua imagem
Produtos falsos trazem má reputação aos seus negócios e à sua empresa. Portanto, estamos fazendo todo o possível para combater as falsificações. Leia mais sobre como garantir que o produto que você adquirir possua a qualidade genuína da Danfoss.