Monitoramento de pressão confiável com aprovações marítimas
A automação das aplicações marítimas está crescendo a cada dia. A medição precisa e o controle de um grande número de parâmetros é fundamental para garantir uma longa vida útil e operação eficiente de motores marítimos e sistemas de suporte.
A Danfoss oferece uma faixa abrangente de transmissores de pressão otimizados para aplicações marítimas - aplicações de alta e baixa pressão. Nosso programa de produtos vem com até 10 aprovações marítimas.
Recursos e benefícios
- Alto desempenho de EMC sem impacto na precisão
- Alto nível de vibração e estabilidade de choque/vibração
- Estabilidade de longo prazo
- Alto nível de estabilidade em sobrepressão
- Alto grau de IP do invólucro
- Diversas opções de conexões de pressão, conexões elétricas, faixas de pressão, sinais de saída
- Dez aprovações marítimas diferentes para uso global
Linha de produtos
-
EMP 2, transmissor de pressão com aprovação marítima do tipo caixaO transmissor de pressão de alta precisão EMP 2 é projetado para monitoramento e controle em aplicações industriais e marítimas e oferece uma medição de pressão confiável, mesmo sob condições ambientais severas. O programa flexível de transmissor de pressão cobre versões absolutas ou manométrica (relativa) com ajuste de span e zero com um sinal de saída de 4 - 20 mA.