Os controles de tempo na maioria dos aquecimentos residenciais e sistemas de água quente são essenciais para melhorar o conforto doméstico e reduzir os custos. Eles ativam a cadeia de comandos dos controles, enviando automaticamente instruções de ligar e desligar para outros componentes do sistema. Cada programa de comutação temporizado, estabelecido pelo usuário, ajuda a manter os níveis de conforto desejados e previne o consumo excessivo de combustível ao inibir a ignição desnecessária da caldeira.

Geralmente cortamos custos e dormimos melhor em um ambiente mais fresco, utilizando controle de tempo para desligar o sistema automaticamente à noite e ligá-lo novamente de manhã. Além disso, utilizamos o mesmo temporizador para definir períodos de ligar e desligar durante o dia, para ter mais benefícios.

Recursos e benefícios

Tanto os controles de tempo eletromecânicos como os eletrônicos normalmente oferecem 2 ou 3 ajustes para Ligar/Desligar por dia.

São facilmente programáveis para períodos de 24 horas, dias de semana/fim de semana (5/2 dias) ou 7 dias; e alguns modelos oferecem todas estas opções em uma unidade.

Os modelos eletrônicos incorporam reserva de bateria para manter a memória do programa em caso de falta de energia.