Desempenho robusto e confiável sob alta pressão
Cada componente da Série D é projetado especificamente para máxima eficiência, fiabilidade, durabilidade e confiabilidade na execução de operações contínuas em aplicações de serviço pesado com ciclos de serviço e condições de temperatura severos, tudo dentro do tamanho do pacote e da densidade de potência líderes de mercado.
A ampla linha de drives de eixo, válvulas integradas e opções de porta lateral ou traseira oferecem grande flexibilidade no design do sistema. Juntamente com a modularidade e a natureza compacta da série D de bombas, uma ampla gama de aplicações dependem das bombas D.
20% menores do que os produtos de engrenagem convencionais, as nossas bombas de engrenagem de ferro fundido proporcionam alta densidade de potência em um pacote pequeno.
Recursos e benefícios
Design da placa de impulso para alta eficiência sobre uma ampla faixa de temperatura
Buchas revestidas com Teflon® para maior vida útil sob condições extremas de temperatura e pressão
Uma construção em ferro fundido de alta resistência para um desempenho eficiente em operação contínua
Fácil instalação em máquinas otimizadas devido ao design compacto e com alta densidade de potência
As vedações Viton® são padrão para suportar temperaturas mais altas e maiores capacidades de fluido
Uma variedade de opções de válvulas integradas
Documentos
Produtos relacionados
-
Motores de engrenagem de ferro fundido incluindo fan drivesProjetados especificamente para aplicações de equipamentos móveis exigentes nas quais o desempenho máximo é exigido a níveis de potência e temperaturas de operação de pico, os nossos motores de engrenagem de ferro fundido incluindo fan drives garantem ótima produtividade e excelente eficiência de combustível, juntamente com emissões reduzidas do veículo.
Aplicações relacionadas
-
ConstruçãoO espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.
-
MadeireiraTerrenos irregulares e inclinados e condições de trabalho apertadas exigem máquinas florestais robustas e confiáveis. Garantimos que você possa gerenciar tudo, desde o corte de árvores e transporte até a preparação do solo da floresta para o replantio. Temos as soluções hidráulicas inteligentes que suas máquinas precisam para operações florestais precisas e eficientes.
-
Manuseio de materiais e guindastesGuindastes e outras grandes máquinas de manuseio são obrigados a operar dentro de faixas de carga muito específicas. A Danfoss oferece transmissores de pressão que fornecem aos sistemas limitadores de carga dados cruciais, protegendo seus equipamentos, sua carga e seu operador.
-
Maquinário pesadoPense nos maiores desafios da mineração aberta, construção de rodovias e outras construções da indústria. Tarefas como cortar rochas ou o gelo permanente do subsolo ártico; compactar camadas espessas de asfalto quente; ou levantar enormes painéis de parede pré-fabricados para colocar no lugar. As demandas de energia nas máquinas que executam esse trabalho são colossais. A Danfoss desenvolve soluções hidráulicas de alto fluxo para atender a essas demandas.