• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Bombas de alta pressão para aplicações de água ultrapura

Bombas para aplicações exigentes de UPW (água ultrapura)

As bombas de alta pressão PAHT e PAHT G Danfoss oferecem uma das soluções mais confiáveis para sua próxima aplicação de alta pressão. Na linha de bombas de alta pressão Danfoss você encontra bombas até mesmo para as aplicações mais exigentes com água DI (deionizada) e ultrapura. Essas bombas operam com vazão de 0,7 a 354 l/mín (0,2 a 93,5 gpm) e pressão até 160 barg (2.321 psig).

Para evitar contaminação, as bombas Danfoss utilizam apenas o meio bombeado como lubrificante, sem necessidade de óleo. Além disso, os níveis de desempenho das bombas são extremamente altos, reduzindo as contas de energia e as emissões de CO2.

As bombas de alta pressão Danfoss oferecem excelente confiabilidade devido ao menor número de peças móveis e menos manutenção. Isso significa que as bombas normalmente funcionam com intervalos de manutenção de pelo menos 8.000 horas. O tamanho compacto, baixo peso e materiais duráveis permitem uma configuração flexível em praticamente qualquer ambiente. E, finalmente, o custo total de propriedade é menor do que o das outras bombas do mercado, devido aos baixos custos de energia, operação e manutenção.

As bombas Danfoss podem ser entregues com aprovação ATEX para uso em áreas com atmosferas explosivas.

Recursos e benefícios

Risco zero de contaminação por óleo graças à tecnologia ultralimpa da bomba, sem necessidade de óleo

Baixos custos de manutenção graças ao seu design eficiente e construção totalmente em aço inoxidável. Os intervalos de manutenção podem ser de até 8.000 horas

Baixos custos de energia graças ao design altamente eficiente do pistão axial

Fácil instalação

Cumpre os rigorosos requisitos sanitários VDI 6022, HACCP

ISO 9001 e ISO 14001

Instalação do servidor - limpeza com água ultrapura - Danfoss

Estudos de caso sobre água ultrapura

Saiba mais acerca de onde usar nossas bombas PAHT em aplicações de água ultrapura. 

Linha de produtos

Ocorreu um erro. Estamos trabalhando para resolvê-lo. Tente novamente mais tarde.

Produtos relacionados

Ocorreu um erro. Estamos trabalhando para resolvê-lo. Tente novamente mais tarde.