• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Bombas sem óleo para aplicações de combate a incêndios

As bombas de alta pressão PAH F Danfoss são projetadas para água canalizada. As bombas utilizam apenas água como lubrificante - não há necessidade de óleo, o que permite evitar qualquer tipo de contaminação. As bombas PAH F oferecem intervalos de manutenção de até 500 horas. Caso a bomba não esteja em operação, as 500 horas correspondem a 10 anos em stand-by com testes de desempenho contínuos.

Recursos e benefícios

Risco zero de contaminação por óleo graças à tecnologia ultralimpa da bomba, em que não há necessidade de óleo

O melhor em confiabilidade da classe

Alta eficiência energética, baixas emissões de CO2

Design compacto, baixo peso, fácil configuração

Longa vida útil, apenas em aço inoxidável

Custo Total de Propriedade (TCO) líder de mercado

Combate a incêndio - Danfoss

Combate a incêndio

A Danfoss oferece bombas e válvulas de alta pressão para combate, supressão e proteção contra incêndios. Elas são desenvolvidas para fornecer uma extinção mais eficiente do incêndio.

Linha de produtos