Bombas de alta pressão para aplicações de água encanada

  • Visão geral
  • Linha de produtos

Bombas específicas para soluções confiáveis e limpas

As bombas de alta pressão PAH and PAHF Danfoss específicas para aplicações de água encanada oferecem uma das soluções mais confiáveis e limpas para sua aplicação de alta pressão. As bombas PAH são utilizadas em aplicações hidráulicas de supressão de poeira; a bomba PAHF foi especialmente projetada para aplicações de combate a incêndio. Para evitar qualquer tipo de contaminação, as bombas PAH e PAHF utilizam apenas água como lubrificante, sem necessidade de óleo.

Além disso, os níveis de desempenho das bombas são altos, para garantir a confiabilidade ideal de sua solução e reduzir a conta de energia.

As bombas PAH e PAHF Danfoss são aprovadas para uso até 160 barg (2.321 psig). As bombas oferecem ampla faixa de vazão de 1,0 a 138 l/mín (0,3 a 36,5 gpm).

O tamanho compacto, o baixo peso e os materiais duráveis das bombas de pistão axial permitem uma configuração flexível em praticamente quaisquer ambientes. O Custo Total de Propriedade das bombas Danfoss é menor do que o de quaisquer outras bombas de alta pressão no mercado, devido à sua alta eficiência, custos de operação e manutenção.

Recursos e benefícios

Risco zero de contaminação por óleo graças à tecnologia ultralimpa da bomba, em que não há necessidade de óleo

O melhor em confiabilidade da classe

Alta eficiência energética, baixas emissões de CO2

Design compacto, baixo peso, fácil configuração

Longa vida útil, apenas em aço inoxidável

Custo Total de Propriedade (TCO) líder de mercado

Estudos de caso sobre bombas de alta pressão Danfoss para água encanada

Estudos de caso sobre água encanada

Saiba mais acerca de onde usar nossas bombas PAH e PAHF em aplicações de água encanada.

Linha de produtos

  • Bomba de alta pressão PAH 20 - Danfoss
    Bomba de alta pressão PAH 20-32

    Faixa de pressão: Max. pressão de saída: 80 barg/1160 psig (PAH 20) - 160 barg/2321 psig (PAH 25-32)
    Pressão de entrada, cont.: 0-4 barg/0-58 psig
    Faixa de vazão: 12,4-53,8 l/mín - 3,28-14,21 gpm
    Velocidade: 700-1800 rpm

  • Bombas de alta pressão PAH F - Danfoss
    Bombas PAH F

    Bombas de alta pressão PAH F projetadas para água canalizada, especialmente desenvolvidas para aplicações de combate a incêndios.