Bombas compactas, simples e com eficiência energética
As bombas APP Danfoss são projetadas para Osmose Reversa. As bombas de alta pressão têm aplicações versáteis em plantas terrestres, marítimas ou offshore.
As bombas APP fornecem eficiência incomparável e alta flexibilidade de configuração. A construção simples da bomba de pistão axial, com poucas peças, permite uma operação altamente confiável com manutenção fácil e a longos intervalos.
As bombas APP Danfoss estão disponíveis em vários tamanhos, de 0,6 m3/h a 86 m3/h, para uso em instalações de SWRO de pequeno e médio porte. Veja abaixo o programa do produto.
Recursos e benefícios
Extenso know-how de aplicação
As maiores taxas de eficiência do setor
Compacta e pequena - metade do tamanho das bombas concorrentes
Longos intervalos de manutenção
Design simplificado, de fácil manutenção
Simples e confiável, com alta disponibilidade
Tempo de retorno curto

Animação sobre a bomba
Saiba como funciona uma bomba de pistão axial nesta animação em vídeo.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Making fresh water possible in a sustainable and energy-efficient way | Inglês | Multiple | 04 mar, 2019 | 690.3 KB | |
Brochure | Making fresh water possible in a sustainable and energy-efficient way | Espanhol, castelhano | Multiple | 04 mar, 2019 | 669.1 KB |
Linha de produtos
Como funciona
Know-how de hidráulica avançada e materiais
O Danfoss Group é pioneiro na tecnologia de bombas de pistão axial em aplicações hidráulicas desafiadoras, testadas em campo há mais de 40 anos. Hoje, a Danfoss coloca essa expertise em Bombas de Alta Pressão a serviço da SWRO (osmose reversa da água do mar).
Com mais de 15 patentes, pequenas tolerâncias contadas em mícrons - e know-how de produção de classe mundial em Duplex, Super Duplex e PEEK reforçado com carbono - a Danfoss projeta e fabrica as mais avançadas bombas de pistão axial para SWRO.
Ideal para trens paralelos, que são fáceis de escalar
As bombas APP Danfoss são as preferidas pelos construtores de sistemas e OEMs (sigla em inglês para "fabricante de equipamento original") que querem sistemas SWRO com redundância integrada e escalabilidade modular.
As bombas APP são de fácil configuração em trens paralelos, tanto em plataformas separadas como em contâineres individuais. Seu tamanho compacto e conexões simplificadas não requerem estruturas ou acionadores por correia, podendo ser instaladas na vertical ou na horizontal - mesmo em espaços muito limitados.
Produtos relacionados
Vídeos

Vídeos de serviço
Os vídeos de serviço demonstram como montar e desmontar nossas bombas de alta pressão. Os vídeos de serviço estão disponíveis para as bombas APP 0.6-1.0, APP 21-43 e APP 53-86.