• Visão geral
  • Documentos

As bombas PAHT C Danfoss são especialmente projetadas para uso com solventes químicos, puros ou misturados com água. O princípio da bomba de pistão axial é adequado para bombear fluidos de baixa viscosidade. As principais aplicações incluem lavagem de turbinas a gás com água, limpeza de peças automotivas/ aeroespaciais e fabricação de semicondutores. A lubrificação das peças móveis é fornecida pela própria água. As bombas PAHT C são as mais leves e compactas do setor, podendo ser instaladas na horizontal ou na vertical.

Recursos e benefícios

Controle de fluxo direto para medição precisa

Risco zero de contaminação por óleo graças à tecnologia ultralimpa da bomba, sem necessidade de óleo

Baixos custos de manutenção graças ao seu design eficiente e construção em aço inoxidável. Os intervalos de manutenção podem ser de até 8.000 horas

Baixos custos de energia graças ao design altamente eficiente do pistão axial

Fácil instalação

Certificados ISO 9001, ISO 14001 e ATEX

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro