No tratamento de águas residuais têxteis, farmacêuticas e químicas, a alta concentração de OR de TDS é intensiva em energia — mas a recuperação de energia tradicionalmente estava fora do alcance.
Ao contrário do SWRO, os requisitos rigorosos de processo e pureza não permitem mistura entre fluxos de alimentação e rejeição, portanto, os ERD isobáricos não são adequados. Na maioria dos casos, a válvula de controle simplesmente dissipa a alta pressão do fluxo de rejeição, recuperando nenhum de seu alto potencial de energia.
Agora, o Gen-Save da Danfoss transforma energia anteriormente "irrecuperável" em economias reais e mensuráveis.
Projetado para a exigente concentração de OR de estágio único e múltiplo, o Gen-Save recupera até 80% da energia desperdiçada — tudo com mistura zero. Seu isolamento hidráulico completo mantém a pureza da alimentação, enquanto os controles de pressão integrados eliminam a necessidade de válvulas de alta pressão.
Alimentado por motores de pistão axial e conversores de frequência variável da Danfoss, o Gen-Save simplifica a arquitetura do sistema e oferece controle de fluxo total — tudo em um pacote compacto e integrado.
Uma solução de recuperação de energia Activo, o Gen-Save opera de forma confiável mesmo em ambientes propensos a incrustações e incrustações, garantindo desempenho consistente sob as condições de processo mais desafiadoras.
Onde os sistemas OR de alto TDS deixam energia na mesa, o Sistema Gen-Save a coloca novamente em funcionamento.