Flexibilidade de dados e registro de posição
O CS100 fornece alta qualidade, facilidade de instalação plug and perform e soluções econômicas que se adequam às necessidades de monitoramento remoto das máquina móveis atuais.
Destaques do produto
O CS100 inclui comunicações celulares LTE Cat M1 e 2G, posicionamento GNSS, 2 E/S multifuncionais, porta de gerenciamento de potência e 2 portas de barramento CAN. O CS100 é configurado e administrado a partir do portal PLUS+1® Connect.
Recursos e benefícios
Gabinete de fácil instalação
Solução do tipo plug and perform
Celular LTE Cat M1 e 2G
Portal PLUS+1® Connect para configurar o registro de máquinas e dados de posição
Atualização por firmware-over-the-air (FOTA)
Antenas internas de celular e GNSS
Chip SIM instalado de fábrica
2 barramentos CAN 2.0A/B
IP67 (com conector de encaixe)
2 E/S multifuncionais
Gerenciamento de potência ativado por CL15, incluindo modo de baixa potência com função despertar cíclica configurável
Opções de montagem flexíveis
Rastreamento de posição GNSS
Certificado de segurança instalado de fábrica
A memória interna não volátil permite registro de dados armazenados para:
- mensagens CAN
- posição GNSS
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
User guide | PLUS+1® Connect CS100 Gateway Technical Information | Inglês | Multiple | 05 out, 2020 | 3.0 MB |
Produtos relacionados
Aplicações relacionadas
-
AgriculturaOs agricultores precisam de máquinas agrícolas que ofereçam a mesma alta produtividade a cada estação do ano. As soluções hidráulicas da Danfoss garantem um desempenho de excelência internacional para cada máquina, e um ambiente de trabalho confortável e sem estresse para seus operadores.
-
ConstruçãoO espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.
-
MadeireiraTerrenos irregulares e inclinados e condições de trabalho apertadas exigem máquinas florestais robustas e confiáveis. Garantimos que você possa gerenciar tudo, desde o corte de árvores e transporte até a preparação do solo da floresta para o replantio. Temos as soluções hidráulicas inteligentes que suas máquinas precisam para operações florestais precisas e eficientes.
-
Manuseio de materiais e guindastesGuindastes e outras grandes máquinas de manuseio são obrigados a operar dentro de faixas de carga muito específicas. A Danfoss oferece transmissores de pressão que fornecem aos sistemas limitadores de carga dados cruciais, protegendo seus equipamentos, sua carga e seu operador.