Nossa solução personalizável
O R13 F pode ser configurado para ter saídas extras analógicas ou CAN, criando uma solução muito personalizável para cada aplicação.
Recursos e benefícios
Especificações
Receptor | R13 F |
Função Parar | Cat. 3 – PLd |
Grau de proteção | IP65/NEMA4 |
Banda de frequência | Multibanda (400 a 930 MHz) |
Fonte de alimentação CA | 48 a 230 VCA ± 25% (Multitensão)/18 a 30 VCA |
Fonte de alimentação CC | 8 a 36 VCC |
Antena | Externa |
EEPROM removível | Externa |
Sinalização | Externa |
Saídas Liga/Desliga (Máx.) | 21 |
Saídas analógicas (Máx.) | 4 |
CANopen, Profibus-DP, Profinet | Sim |
Entradas Liga/Desliga (Máx.) | 24 |
Entradas analógicas (Máx.) | 6 |
Corrente de saída máx. | 8A |
Faixa de temperatura operacional | -20 °C a +70 °C (-4 °F a +158 °F) |
Peso | Configuração confiável |
Dimensões (CxLxA mm) | 245x160x80 |
Conexão do cabo | Sim |
Transmissores associados | T70 1/ T70 2/T70 1 HALL/T70 2 HALL/T70 1 ATEX/T70 2 ATEX/IK2/IK3/IK4 |
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | R13 F Data Sheet | Inglês | Multiple | 05 jun, 2019 | 876.2 KB | |
User guide | R13 F Receiver User Manual | Espanhol, castelhano | Multiple | 01 jul, 2019 | 3.3 MB | |
User guide | R13 F Receiver User Manual | Inglês | Multiple | 29 mar, 2019 | 3.4 MB |