Recursos de display avançados com visibilidade incomparável sob luz solar
As séries DM1000 e DM1200 (10" e 12") da Danfoss proporcionam recursos modernos e extrema durabilidade para a experiência de veículos cabinados do segmento fora de estrada, adicionando novos e avançados recursos à linha de displays DM.
A família DM1X00 de displays totalmente configuráveis apresenta excelente visibilidade, tornando as informações facilmente acessíveis. O alto brilho do display, a ligação óptica e as tecnologias de antiofuscamento da tela proporcionam uma visibilidade sob luz solar que é líder de mercado durante o dia, enquanto o sensor de luz integrado ajuda a ajustar o brilho automaticamente em condições de pouca luz, melhorando a produtividade a qualquer hora do dia. A experiência da tela de alta resolução é melhorada pela tecnologia IPS LCD, proporcionando uma ótima clareza de cores em ângulos de visão oblíquos.
Ao oferecer um desempenho excepcional de 800 MHz i.MX6, a série DM1X00 foi projetada para suportar ambientes operacionais agressivos com sua classificação IP66 e IP67 e sua tela resistente a água, permitindo multitoque com o uso de luvas.
Os novos displays com telas grandes estendem o desempenho ao adicionar opções sem fio, permitindo que os clientes tenham a capacidade de realizar o serviço das máquinas facilmente com a Ferramenta de Serviço PLUS+1®, sem precisar conectar um cabo à máquina. Leia e atualize os parâmetros da máquina, obtenha análises ou baixe aplicativos para o hardware programável do PLUS+1® via Bluetooth® ou WiFi.
Recursos integrados de informações e entretenimento, tais como o visualizador de arquivos e o reprodutor de mídia, permitem que o operador visualize documentos e arquivos de mídia utilizando a saída de áudio para conexão com o sistema de som do veículo.
Recursos e benefícios
Proporção de tela ampla 16:9 (resolução de 1280 x 800)
Design frontal plano e moldura mínima
Soluções avançadas de câmera que exibem até 4 câmeras, sendo até 2 câmeras ao mesmo tempo
Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade
Opção para WiFi, Bluetooth® e GNSS
Opções de teclado com 8 botões em cada lado (16 no total) ou 8 botões mais painel de navegação (16 no total)
Sinal óptico multicolorido (2 LEDs RGB)
Sensor de luz ambiente integrado para ajustar o brilho às condições de iluminação automaticamente
Fácil programação com a biblioteca de widgets do PLUS+1®
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | PLUS+1® DM1x00 Series Displays Data Sheet | Inglês | Multiple | 16 dez, 2020 | 1.3 MB | |
Data sheet | PLUS+1® DM1x00 Series Displays Data Sheet | Chinês (CN) | Multiple | 24 nov, 2020 | 1.5 MB | |
User guide | PLUS+1® DM1x00 Series Displays Technical Information | Inglês | Multiple | 16 dez, 2020 | 5.3 MB | |
Operating guide | PLUS+1® Mobile Machine Displays - Classic to Vector-Based Screen Editor User Manual | Inglês | Multiple | 22 mar, 2019 | 2.8 MB |
Downloads
Produtos relacionados
Soluções relacionadas
Aplicações relacionadas
-
AgriculturaOs agricultores precisam de máquinas agrícolas que ofereçam a mesma alta produtividade a cada estação do ano. As soluções hidráulicas da Danfoss garantem um desempenho de excelência internacional para cada máquina, e um ambiente de trabalho confortável e sem estresse para seus operadores.
-
ConstruçãoO espaço é limitado em locais de construção e há pessoas trabalhando em todos os lugares. Empreiteiros precisam de máquinas que possam manobrar com segurança em um local apertado, mas que ainda sejam potentes o suficiente para fazer o trabalho. Na Danfoss, entregamos os componentes, o software e os controles que permitem que suas máquinas funcionem com segurança, eficiência e eficácia.
-
MadeireiraTerrenos irregulares e inclinados e condições de trabalho apertadas exigem máquinas florestais robustas e confiáveis. Garantimos que você possa gerenciar tudo, desde o corte de árvores e transporte até a preparação do solo da floresta para o replantio. Temos as soluções hidráulicas inteligentes que suas máquinas precisam para operações florestais precisas e eficientes.
-
Manuseio de materiais e guindastesGuindastes e outras grandes máquinas de manuseio são obrigados a operar dentro de faixas de carga muito específicas. A Danfoss oferece transmissores de pressão que fornecem aos sistemas limitadores de carga dados cruciais, protegendo seus equipamentos, sua carga e seu operador.