Solução poderosa, versátil e de muitos pinos
Os controladores PLUS+1® XL baseados em CAN oferecem um grande número de pinos de E/S para um controle ideal do veículo. Os controladores PLUS+1® XL oferecem economia de espaço e otimizam custos de instalação ao mesmo tempo em que satisfazem as necessidades tecnológicas mais recentes em termos de desempenho de alto nível. Programar nossos controladores exige esforço mínimo com nosso software PLUS+1® GUIDE de fácil aprendizado.
Controlador de vários pinos com funcionalidade de segurança integrada e as mais recentes interfaces de máquinas.
Com o mais alto número de pinos das linhas de controladores PLUS+1, o controlador elimina a necessidade de módulos de expansão, auxiliando em um design de máquinas mais simplificado e na redução do consumo de espaço, o que também o torna adequado para veículos muito compactos.
O poder dos controladores PLUS+1®
Permitem a expansão versátil e contínua da cadeia de ferramentas e ecossistema PLUS+1, economizando custos e reduzindo o custo total de propriedade.
O uso da cadeia de ferramentas PLUS+1 fornece maior flexibilidade e ciclos de desenvolvimento mais rápidos.
Poupe tempo de programação e desenvolva rapidamente sua aplicação de máquinas usando o aplicativo gráfico PLUS+1® GUIDE.
Para resolução de problemas e suporte técnico de campo, o conjunto PLUS+1 vem com a poderosa e gratuita Ferramenta de Serviço PLUS+1®, que ajuda a se conectar rapidamente ao sistema CAN e a ler ou ajustar parâmetros.
Para casos de uso de programação avançada, o sistema permite POUs em código C, além da realização de simulações no Matlab Simulink.
Capacidade de dual Boot, com suporte à programação em aplicativo de código C-Open com capacidade de portar e programar aplicativos PLCopen (Norma de Programação Industrial IEC-61131-3) usando Texto Estruturado, Diagramas em Escada e Diagramas de Bloco de Função.
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Plus+1 ControllerXL104-0000 Data Sheet | English | Multiple | 19 ago, 2020 | 735.8 KB | |
Data sheet | PLUS+1® Connect XL104-0000 Controller Data Sheet | Japanese | Japan | 20 out, 2020 | 2.0 MB | |
Data sheet | PLUS+1® Connect XL104-0000 Controller Data Sheet | Chinese (CN) | China | 20 out, 2020 | 1.8 MB | |
User guide | PLUS+1® XL Controller Platform 100+4 pin Technical Information | English | Multiple | 03 set, 2020 | 2.9 MB |