Se deseja controle preciso o superaquecimento no seu sistema de ar condicionado, escolha um controlador de superaquecimento confiável e eficaz da Danfoss. Os nossos controladores ajudarão você a conseguir uma grande eficiência energética e uma operação confiável em todo momento.
Os controladores de superaquecimento são fáceis de instalar, compactos, leves e funcionam com todos os refrigerantes comuns.
Os nossos controladores permitem economizar nos custos totais e obter grande eficiência energética para todas as aplicações de ar condicionado.
Economize custos de energia e manutenção ao mesmo tempo que melhora a fiabilidade do sistema. Os controles de superaquecimento EKE da Danfoss são projetados para ajudar o OEM a desenvolver chillers mais rápido para reduzir os custos operacionais e de desenvolvimento.
Ler catálogo
Regulagem precisa do superaquecimento ao nível mínimo possível
Carga ótima do evaporador
Instalação fácil e operação confiável
Design compacto e leve
Longa vida útil
Máxima Pressão de Operação (função MOP) está disponível
Características de segurança e indicações de alarmes
Com uma herança de se orgulhar em mais de 30 anos projetando e produzindo válvulas de expansão elétrica, a Danfoss introduz no mercado a válvula mais inovadora e com design único, a ETS Colibri®.
Leia mais sobre a ETS Colibri®
EKC 312 é um controlador para a operação de evaporadores em chillers de água. O controlador e a válvula podem ser usados quando há necessidade de controle preciso do superaquecimento e da temperatura em relação à refrigeração.
EKC 316A é um controlador para a operação de evaporadores em chillers de água. O controlador e a válvula podem ser usados quando há necessidade de controle preciso do superaquecimento e da temperatura em relação à refrigeração
O controlador de superaquecimento pré-programado flexível EKE 1 da Danfoss oferece o melhor controle de software, permitindo que você adapte o desempenho do seu sistema para atender às suas necessidades específicas.
Configurar e testar os controladores eletrônicos Danfoss nunca foi tão fácil como com o novo software para PC KoolProg.
O software fornece sugestões de componentes que permitem ao usuário selecionar o componente mais adequado baseado em vários parâmetros decisivos, como capacidade de refrigeração, refrigerante, temperatura de evaporação e condensação e outras variáveis críticas em sistemas comuns de refrigeração.
Controladores, atuadores e sensores para controlar uma ampla faixa de funções no supermercado, p. ex., aquecimento, ventilação, ar condicionado e iluminação.
A gama de pressostatos e termostatos abrange diversas aplicações de refrigeração e ar condicionado. Os pressostatos e termostatos se apresentam em duas categorias: KP padrão e RT para trabalhos pesados. Os pressostatos e termostatos podem ser fornecidos para refrigerantes fluorados ou amônia.
Os sensores de temperatura para refrigeração são utilizados tanto em aplicações de ar condicionado, como em aplicações comerciais e industriais de refrigeração. O sensor Pt 1000 cumpre os requisitos da DIN/IES 751 classe B e garante um sinal de temperatura preciso e confiável, aplicável para regulamentação, segurança e registro de dados.
Os transmissores de pressão para refrigeração são utilizados em aplicações comerciais de ar condicionado e de refrigeração comerciais e industriais. São feitos de aço inoxidável para serem compatíveis com refrigerantes fluorados e naturais e a solda a laser sem vedações macias garantem impermeabilidade hermética por décadas.