• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Válvulas de controle independentes da pressão

Os controladores de fluxo com válvula de controle integrada têm múltiplas funções em um único produto - válvula de controle motorizada, limitação de fluxo e controlador de pressão diferencial fixa.

Com três funções combinadas em um só corpo de válvula, economizam bastante espaço de instalação.

São utilizados para atingir bom controle e variações independentes da pressão no sistema, e oferecem a possibilidade de limitar o fluxo máximo. A válvula de controle é independente da pressão e tem 100% de autoridade.

Em subestações com mais circuitos conectados, o controlador de fluxo com válvula de controle integrada permite o controle perfeito de cada circuito individual.

É recomendável colocar o controlador no retorno, mas também pode ser instalado no fluxo.

Recursos e benefícios

Elimina as variações de pressão e fornece condições ótimas de operação, com qualidade melhorada do controle da temperatura.

Feito para sistemas exigentes, resistente à corrosão, cavitação e sujidade

O sistema conectado é protegido contra picos de pressão, flutuações, cavitação e ruído.

Controladores de pressão diferencial e de fluxo em sistemas de aquecimento ou resfriamento distrital (fluxo variável)

Equilibre a sua rede, economize energia e melhore o conforto do usuário final com o balanceamento e controle hidrônico das redes de energia distritais.

Estudos de caso

Ocorreu um erro. Estamos trabalhando para resolvê-lo. Tente novamente mais tarde.

FAQ

Vídeos

Ferramentas e aplicativos

Guia de aplicação