• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Controladores de pressão diferencial e controladores / limitadores de fluxo

Controlador de pressão diferencial e controlador de fluxo (PQ) combinados consistem em dois controladores de pressão diferencial independentes e um restritor de fluxo (válvula de balanceamento manual) integrados em um corpo de válvula.

Esse dispositivo tem duas funções:

1) Um controlador de pressão diferencial mantém a pressão diferencial fixa sobre o restritor de fluxo (controle de fluxo). Isso garante a limitação automática do fluxo, independentemente das variações de pressão no sistema.

2) Um controlador de pressão diferencial mantém a pressão diferencial constante nas válvulas de controle motorizadas ou ao longo de todo o ciclo.

Essa é a melhor solução para o serviço de aquecimento distrital, pois permite que ambas as variáveis (fluxo máximo e pressão diferencial) sejam definidas independentemente do sistema de controle de aquecimento do cliente. Especialmente quando a estação do usuário pertence ao consumidor, o serviço não tem influência sobre a limitação de fluxo no lado do consumidor do sistema.

Isso permite que o serviço de aquecimento distrital controle o fluxo disponível para cada consumidor e também o controle de pressão diferencial na subestação. Isso permite balanceamento eficiente de rede.

Outra solução é o controlador PB, que consiste em um controlador de pressão e um restritor de fluxo (válvula de balanceamento manual). O PB é utilizado em sistemas onde o fluxo independente e a pressão diferencial não são necessários.

Controladores de pressão diferencial e de fluxo em sistemas de aquecimento ou resfriamento distrital (fluxo variável)

Equilibre a sua rede, economize energia e melhore o conforto do usuário final com o balanceamento e controle hidrônico das redes de energia distritais.

Recursos e benefícios

Elimina as variações de pressão e fornece condições ótimas de operação, com qualidade melhorada do controle da temperatura.

Feito para sistemas exigentes, resistente à corrosão, cavitação e sujidade

O sistema conectado é protegido contra picos de pressão, flutuações, cavitação e ruído.

Estudos de caso

FAQ

Ferramentas e aplicativos

Guia de aplicação

Vídeos