• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss Link™

  • Visão geral
  • Software

Um sistema, uma tarefa

Controle a temperatura ambiente de sua casa ou apartamento através do aplicativo no seu smartphone. Você pode utilizar o sistema Danfoss Link™ a qualquer momento. Todos os produtos se coordenam para garantir o conforto e aconchego perfeitos em sua casa. O Danfoss Link™ possibilita controle total do aquecimento de sua casa, seja de radiador ou piso, em qualquer lugar, a qualquer momento.

A linha de aquecimento inteligente Danfoss Link™ consiste em vários produtos que se coordenam para garantir o conforto e aconchego perfeitos em sua casa:

  • Controlador Central Danfoss Link™ CC regula a temperatura ambiente em toda a casa
  • O Termostato Danfoss Link Connect™ permite o controle fácil de cada radiador
  • O Sensor de Ambiente Danfoss Link™ RS mede e regula a temperatura ambiente de um cômodo em particular
  • O Termostato de Piso Danfoss Link™ FT regula o aquecimento elétrico sob o piso
  • O Controlador Hidrônico Danfoss Link™ HC regula os sistemas de aquecimento hidrônico do piso
  • A Unidade Repetidora Danfoss Link™ RU estende o alcance do rádio entre o Controlador central, os Termostatos de radiador e outros componentes

Recursos e benefícios

Controle confortável do aquecimento residencial realizado de qualquer lugar por meio do aplicativo Link™ para smartphones

Controle central de temperaturas ambiente

Sistema de aquecimento energeticamente eficiente com economia de até 30%

Acompanha sua programação diária com diferentes modos de aquecimento: Modo férias, modo fora de casa, modo de pausa do aquecimento

Introduzindo as possibilidades do aquecimento residencial do futuro.

Trabalhando em casa ou chegando em casa cedo. Temperatura da sala de estar: 21 °C. O novo aplicativo Danfoss Link™ permite que você controle o aquecimento de sua casa de qualquer lugar. living by Danfoss é o único sistema que deixa você controlar, sem esforço, tanto os termostatos de radiador eletrônicos como o aquecimento do piso.

Software

Para obter assistência adicional, vá até a seção de suporte de nosso site de aquecimento inteligente.