Diga olá para o Ally™ - nosso novo membro da família
O Danfoss Ally™ lhe oferece todos os benefícios de um sistema de aquecimento inteligente completo - em um aplicativo simples e fácil de usar.
Com o Danfoss Ally™, você obtém controle total do seu radiador e aquecimento de piso hidrônico, bem como da sua conta de aquecimento.
De praticamente qualquer lugar e a qualquer momento, esteja você em casa ou em trânsito.
Por que escolher o Danfoss Ally™? Assista ao vídeo e descubra por que e como.

Assista a animação
Veja com que facilidade o Danfoss Ally™ pode te ajudar a melhorar o aquecimento de sua casa.
O aplicativo Danfoss Ally™ é literalmente tudo o que você precisa para controlar, programar e monitorar o aquecimento de sua casa - de qualquer lugar e a qualquer momento.
Sua casa inteligente - ainda mais inteligente



A mais nova adição à família Danfoss Ally™
Aumente a eficiência energética de sua caldeira com o Danfoss Ally™ Boiler Relay
O Relé de Caldeira Danfoss Ally™ ajuda a otimizar a eficiência energética do seu sistema de caldeira, garantindo que a caldeira esteja ativa somente quando houver uma demanda real de calor. Ele conecta a demanda de calor com o fornecimento de calor em sistemas de aquecimento de caldeiras para aumentar a eficiência energética e o consumo de energia.
Com o Relé de Caldeira Danfoss Ally™, você obtém:
- Um produto com certificação Zigbee, compatível com o Danfoss Ally™ Gateway e sistemas certificados de terceiros.
- Um produto que atende aos padrões de mercado em termos de funcionalidade
- Instalação “no aplicativo” passo a passo
Atualização de firmware over-the-air (OTA)
Os termostatos de radiador Danfoss Ally™ são mestres na regulação da temperatura. Mas e se o seu radiador estiver escondido atrás de uma cortina ou de um móvel? Não tem problema! Adicione o sensor de ambiente Danfoss Ally™ à sua configuração e obtenha um clima interno perfeito.
O sensor de ambiente pequeno e discreto mede a temperatura e a umidade e se comunica com o Ally™ Gateway.
O que você obtém: perfeição de temperatura em todos os cômodos.
Fatos sobre o sensor ambiente Danfoss Ally™:
- Mede a temperatura e a umidade
- Aumenta o conforto interno
- Design neutro e compacto que se encaixa na maioria dos interiores
- Fácil instalação, sem necessidade de ferramentas
- Controlado pelo aplicativo Danfoss Ally
- Alimentado por bateria com uma vida útil de até 5 anos
- Certificação Zigbee 3.0
Recursos do aquecimento doméstico inteligente Danfoss Ally™
Controle por aplicativo de qualquer lugar
Tenha o controle do aquecimento da sua casa. Sempre. Seja em casa ou em trânsito.
Controle de voz
“Ei Google, aumente o aquecimento do banheiro!”
Controle preciso da temperatura
Precisão! Defina 21 graus. Obtenha 21 graus. Nada mais. Nada menos.
Até 30% de economia de energia
Seja bom para o clima e para sua carteira ao mesmo tempo.
Programação do aquecimento
Ajuste o aquecimento de acordo com seus dias e suas noites. Maior conforto. Custos reduzidos. É muito inteligente.
Baixo nível de ruído
Se ele for automatizado e começar a funcionar no meio da noite, você quer que ele seja silencioso.
Facilidade de uso
A vida já é complicada o suficiente. Não é necessário que seu aquecimento inteligente seja. O Ally™ é intuitivo.
Fácil instalação
A instalação e configuração do Danfoss Ally™ é tão fácil quanto contar até 3.
Detecção de janela aberta
Ally™: “Você deixou uma janela aberta?” “Não tem problema, eu cuidarei disso nos próximos 30 minutos”
Atualizável por firmware over-the-air (OTA)
Não se preocupe, nenhuma ação é necessária para ter um firmware atualizado. A atualização é instalada automaticamente

Construído com base em décadas de precisão de aquecimento
Na Danfoss, somos pioneiros em precisão de temperatura há décadas. Desde 1933 - para ser mais exato. E hoje, garantir uma precisão de temperatura superior ainda está no centro de nosso DNA. Tanto é assim que desenvolvemos o software Danfoss Ally™ com base em nossa experiência e conhecimento líderes de mercado no setor de termostatos e válvulas.
Isso significa que você pode sempre contar com a precisão e o controle perfeitos do seu sistema de aquecimento inteligente. Sem mencionar o ajuste silencioso da válvula graças à qualidade inigualável da Danfoss. Juntos, eles garantem o conforto ideal, o mínimo de interrupções e a máxima inteligência - tudo isso incorporado ao seu sistema de aquecimento inteligente.

Pequena área ocupada. Grande economia. Aquecimento inteligente.
O Danfoss Ally™ não é apenas uma ótima notícia para os pés frios - ele também tem um impacto significativo na redução de sua pegada ambiental. Sem mencionar a economia potencialmente enorme em sua conta de aquecimento. Enquanto os radiadores tradicionais e o aquecimento de piso costumam aquecer a todo vapor, mesmo quando não há ninguém em casa, você pode programar facilmente o Danfoss Ally™ para reduzir automaticamente a temperatura durante o dia, quando a família estiver no trabalho ou na escola, etc. Além disso, a configuração de gotas noturnas é uma maneira inteligente de reduzir seu consumo e, ao mesmo tempo, aumentar o conforto e a consciência ambiental.

Compatibilidade com casas inteligentes
O Danfoss Ally™ se integra perfeitamente ao Danfoss Icon2™ e pode ser controlado de qualquer lugar pelo aplicativo Danfoss Ally™, para que você possa desfrutar de todos os benefícios de um verdadeiro sistema de aquecimento inteligente.
Os termostatos sem fio Danfoss Icon2™ trazem novas oportunidades para a colocação de termostatos. Eles podem ser simplesmente colocados onde você quiser. Apresentando controles avançados de ambiente para aquecimento de piso hidrônico e outras aplicações com atuadores.
Como funciona

Lar doce lar inteligente
Sabemos que a interconectividade é o segredo por trás de uma casa verdadeiramente inteligente. Onde os dispositivos são conectados de forma impecável em uma rede inteligente. Em um ecossistema inteligente que lhe permite controlar o seu mundo do seu jeito. É por isso que agora oferecemos uma solução de aquecimento inteligente com uma série de benefícios que é compatível com outros produtos Danfoss e, além disso, abrimos o sistema para o mundo.
Radiadores, aquecimento hidrônico de piso ou ambos? O Danfoss Ally™ oferece uma solução para cada casa e cada necessidade

O Danfoss Ally™ é o novo líder da Danfoss em soluções de aquecimento inteligentes. O Danfoss Ally™ é baseado na nuvem e você obtém controle total do seu radiador e aquecimento de piso hidrônico de qualquer lugar. Com tudo sob controle, você tem a garantia de conveniência e de um clima interno perfeito.
Precisa fazer uma mudança rápida quando estiver em trânsito?
Tudo o que você precisa é do aplicativo Danfoss Ally™.
A oferta de produtos Danfoss Ally™ inclui:
- Gateway Danfoss Ally™
- Termostatos de radiador Danfoss Ally™
- Sensor ambiente Danfoss Ally™
- Integração com o controle inteligente Danfoss Icon™ para seu aquecimento de piso hidrônico
- Tudo é controlado a partir do aplicativo Danfoss Ally™, disponível na App Store e no Google Play.
Que tipo de aquecimento você está procurando?
O Danfoss Ally™ é a combinação perfeita, quer sua casa seja aquecida com radiadores, aquecimento de piso hidrônico ou uma combinação de ambos.
Todas as soluções são compatíveis com quase todas as aplicações de aquecimento, óleo, gás, aquecimento urbano, bombas de calor.



Um sistema de aquecimento inteligente que é todo ouvidos



Segurança de dados - é melhor prevenir do que remediar

Além da proteção de dados durante a comunicação entre seu smartphone e os sistemas de aquecimento inteligentes da Danfoss, garantimos o mais alto nível de segurança. Para fornecer um alto nível de segurança, estamos continuamente monitorando e melhorando nossas medidas de segurança técnicas e organizacionais.
Armazenamento de dados na nuvem somente com o consentimento do usuário.
Testes de segurança independentes realizados por especialistas externos em proteção de dados para garantir a estabilidade do sistema e a resistência a impactos externos.
Revisão contínua do código do software para garantir que não haja saídas de backdoor.
Relate preocupações ou vulnerabilidades de segurança caso tenha descoberto um problema em um de nossos produtos ou serviços.
Ferramentas e aplicativos

Interface de usuário intuitiva
O aplicativo Danfoss Ally™ é literalmente tudo o que você precisa para controlar, programar e monitorar seu aquecimento doméstico - de qualquer lugar e a qualquer momento. Basta fazer o download do aplicativo no Google Play ou na App Store e você estará pronto.
A interface de usuário intuitiva do aplicativo foi projetada para tornar o seu dia a dia o mais simples e confortável possível. O aplicativo o orienta na configuração rápida. Permite que você adapte o aquecimento doméstico às suas rotinas diárias. E oferece a você uma visão geral e controle completos em todos os momentos. Um aplicativo. Uma tela. Uma experiência de usuário simples. É isso aí.
A vida já é complicada o suficiente. Não é necessário que seu aquecimento inteligente seja
Instalação
Preparar, apontar, Ally. A instalação e configuração dos termostatos de radiador Danfoss Ally™ é tão fácil quanto contar até 3.



Basta seguir o guia passo a passo intuitivo no aplicativo Danfoss Ally™ - e você estará pronto em questão de minutos!
Adicione cômodos e crie zonas de temperatura individuais com apenas alguns cliques. O aplicativo informa tudo o que você precisa fazer. E a funcionalidade simples e visual do calendário facilita muito a programação de semanas inteiras e férias.
Instalação de aquecimento de piso? Faça você mesmo ou faça para mim?
Recomendamos que a instalação do seu sistema de aquecimento de piso hidrônico seja feita por um profissional.
Fizemos uma coletânea de todas as informações e ferramentas de que seu instalador precisa para lhe dar a melhor orientação. Encontre todas as informações de que precisa aqui.
Estudos de caso
Ocorreu um erro. Estamos trabalhando para resolvê-lo. Tente novamente mais tarde.
Suporte

Você está procurando informações específicas sobre o produto?
Está procurando informações específicas sobre produtos novos ou já instalados?
Clique aqui para encontrar documentação, vídeos de instalação, FAQs e guias.
Soluções relacionadas

Aquecimento inteligente da Danfoss
O aquecimento inteligente da Danfoss tem uma solução para cada casa e cada necessidade, desde um termostato de radiador inteligente independente até soluções completas de aquecimento inteligente para controle total
– a qualquer hora e em qualquer lugar.

Danfoss Ally™ Pro - Gerencie seu edifício de forma mais inteligente
O Danfoss Ally™ Pro permite que você se conecte e controle nossa linha de produtos Danfoss para um melhor conforto nos edifícios. A plataforma Ally™ Pro é intuitiva e pode ser controlada de qualquer lugar. Ela também se integra facilmente aos sistemas tradicionais de gerenciamento de edifícios por meio de uma interface API aberta.