• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Filtro Ativo Avançado Danfoss AAF 007

  • Visão geral
  • Documentos
  • Aplicações relacionadas
  • Estudos de caso

A opção inteligente para mitigação de harmônicas

Desfrute de mitigação de harmônicas, correção do fator de potência e compensação de desbalanceamento, tudo em um único produto. Você pode ajustar as configurações de acordo com as suas necessidades e se concentrar na área que é importante em sua aplicação.

A mitigação de harmônicas seletiva e a detecção automática de ressonância garantem uma operação confiável e adaptada aos requisitos da sua aplicação.

> 98,2% de eficiência de filtragem usando a avançada tecnologia SiC

O Filtro Ativo Avançado AAF 007, da Danfoss, é projetado para reduzir a distorção de harmônicas de conversores Danfoss instalados central ou descentralizadamente. Os switches SiC da mais nova geração oferecem alta eficiência inigualável, com perda de energia 60% menor em comparação a filtros semelhantes e eliminação eficaz de harmônicas de alta ordem. O filtro é compatível com todos os conversores do portfólio de produtos da Danfoss e é fornecido pré-configurado e ajustado de fábrica, pronto para uso com os transdutores de corrente que o acompanham.

Tensão de linha e corrente de filtro*

  • 3 x 380-480 V CA ... Módulos de 55 A. Máximo 440 A com 8 módulos montados em paralelo

*Faixas de tensão e correntes de filtro adicionais estão disponíveis mediante solicitação.

Recursos e benefícios

O design modular compacto reduz a necessidade de espaço

A facilidade de manutenção reduz o tempo e os custos de serviço

A detecção automática da ressonância para ajustar a frequência de chaveamento melhora o tempo de atividade

Baixa complexidade, com um produto gerenciando vários desafios de qualidade de potência: mitigação de harmônicas, correção do fator de potência e compensação de desbalanceamento

Altamente eficiente e robusto, para uma longa vida útil com baixo custo total de propriedade

Comissionamento rápido com capacidade plug and play e fácil parametrização por meio do software para PC Danfoss AAF 007 Setup Tool e/ou RS485

Fácil adaptação a instalações existentes, quando a distorção de harmônicas aumenta com a adição de cargas não lineares

Otimização da mitigação de harmônicas

A atenuação da influência harmônica, ao mesmo tempo em que garante que seu sistema opere da forma mais eficiente possível. Ajudaremos a manter seus ganhos de energia, fornecendo uma solução de harmônicas projetada para o seu negócio - e seu sistema.

Documentos

Documentos
Tipo Nome Idioma Valid for Atualizado Download Tipo de filtro
Guia de Operação Advanced Active Filter AAF 007 Inglês Multiple 23 ago., 2023 3.2 MB .pdf
Ficha de fatos Danfoss Advanced Active Filter AAF 007 Inglês Multiple 02 mai., 2024 913.6 KB .pdf
Brochura Harmonics in HVAC Inglês Multiple 12 jun., 2023 19.7 MB .pdf
Brochura Harmonics in water & wastewater Inglês Multiple 09 jun., 2023 17.1 MB .pdf
Brochura Product Overview Inglês Multiple 09 mai., 2025 12.6 MB .pdf
Brochura Product Overview - Portuguese Português Multiple 16 mar., 2023 11.9 MB .pdf

Aplicações relacionadas

Uma gama de aplicações para as indústrias de água e efluentes, marítima, petróleo e gás e mineração.

  • if (isSmallPicture) { Drives para compressores; } else if (isBigColumns) { Drives para compressores } else { Drives para compressores }
    Drives para compressores comerciais

    O controle de velocidade variável de um resfriador permite fornecer uma regulação de pressão constante, combinando a capacidade com a necessidade real, com base nas medições do sistema. O controle da velocidade é benéfico quando um compressor funciona por longos períodos em carga parcial. Ele reduz os custos operacionais executando aplicações em uma velocidade menor que reduz o consumo de energia. E reduz os custos de instalação otimizando o sistema e o próprio compressor.

  • if (isSmallPicture) { Drives para compressores; } else if (isBigColumns) { Drives para compressores } else { Drives para compressores }
    Drives para compressores em edifícios residenciais

    O controle de velocidade variável de um resfriador permite fornecer uma regulação de pressão constante, combinando a capacidade com a necessidade real, com base nas medições do sistema. O controle da velocidade é benéfico quando um compressor funciona por longos períodos em carga parcial. Ele reduz os custos operacionais executando aplicações em uma velocidade menor que reduz o consumo de energia. E reduz os custos de instalação otimizando o sistema e o próprio compressor.

Estudos de caso

  • if (isSmallPicture) { O controle de compressores hospitalares garante temperatura ideal e fluxo de ar limpo; } else if (isBigColumns) { O controle de compressores hospitalares garante temperatura ideal e fluxo de ar limpo } else { O controle de compressores hospitalares garante temperatura ideal e fluxo de ar limpo }
    O controle de compressores Danfoss garante o conforto ideal para pacientes e funcionários de hospitais

    No sistema de ar condicionado do Centro Médico Universitário (UMC) de Ljubljana, os conversores Danfoss com filtro integrado garantem baixa distorção de harmônicas, com THDi máximo de 5%.