Um sistema de drive energeticamente eficiente
O VLT® OneGearDrive® é um motor síncrono trifásico de ímã permanente altamente eficiente, acoplado a uma caixa de engrenagens cônica otimizada que ajuda a otimizar a produtividade da planta e reduzir os custos de energia.
Com apenas um tipo de motor e três relações de transmissão disponíveis, o conceito de motor abrange todas as versões típicas de drives de transportadores comumente usados na indústria de alimentos e bebidas. A gama reduzida de configurações físicas reduz os custos e simplifica o armazenamento de peças sobressalentes. As dimensões mecânicas uniformes reduzem o tempo e os custos de engenharia e instalação.
O drive vem em duas versões: padrão para uso em áreas de produção seca e úmida, e Higiênica para uso em áreas úmidas e ambientes com alta intensidade de limpeza, incluindo áreas de produção asséptica e de sala limpa.
Tensões de alimentação e faixa de potência
- 3 x 380-480 V...0,75-2,2 kW
Recursos e benefícios
Até 40% de economia de energia em comparação aos sistemas convencionais, graças à alta eficiência do sistema
Menos ruído e nenhum germe transportado pelo ar e partículas de sujeira arrastados para o motor e expelidos de volta para o ar ambiente, devido à operação sem ventoinhas
Uso irrestrito e alta proteção em áreas de lavagem graças a altos graus de proteção
Fácil de limpar devido ao projeto suave do gabinete
Conexão rápida e confiável e menores custos de instalação como resultado das conexões do motor e do freio via caixa de terminais com tecnologia CageClamp®
Resistência a detergentes e desinfetantes graças ao revestimento asséptico
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Case story | Barilla Italy VLT® FlexConcept® | Inglês | Multiple | 01 mar, 2021 | 442.3 KB | |
Case story | Birra Peroni | Inglês | Multiple | 22 set, 2017 | 2.6 MB | |
Case story | CocaCola FEMSA | Inglês | Multiple | 30 jan, 2018 | 1.3 MB | |
Brochure | Danfoss Drives Product Overview | Inglês | Multiple | 20 mar, 2019 | 1.7 MB | |
Brochure | Danfoss Drives Product Overview | Inglês | Estados Unidos | 01 nov, 2019 | 1.5 MB | |
Brochure | DrivePro® Life Cycle Services | Inglês | Multiple | 28 dez, 2018 | 2.5 MB | |
Brochure | Ecodesign - meet requirements | Inglês | Multiple | 01 jun, 2020 | 1.1 MB | |
Brochure | Ecodesign flyer | Inglês | Multiple | 01 nov, 2019 | 406.7 KB | |
Case story | EFES Pilsen Turkey | Inglês | Multiple | 16 jun, 2016 | 340.5 KB | |
Certificate | El. Safety, EMC/Low Voltage Directive | Inglês | Multiple | 01 jan, 2021 | 2.7 MB | |
Brochure | Energy efficiency - 3 questions | Inglês | Multiple | 10 mai, 2016 | 253.6 KB | |
Case story | Fairlife Michigan - VLT FlexConcept | Inglês | Multiple | 27 mai, 2016 | 280.3 KB | |
Case story | Fairlife Michigan - VLT FlexConcept | Inglês | Estados Unidos | 20 ago, 2019 | 155.7 KB | |
Case story | HEINEKEN ZAGORKA Brewery | Inglês | Multiple | 27 mai, 2016 | 430.8 KB | |
Certificate | ISO 9001 Drives BV 500F1065en | Inglês | Multiple | 01 jan, 2019 | 278.5 KB | |
Case story | More efficiency at Luxeapers | Inglês | Multiple | 03 abr, 2019 | 395.9 KB | |
Brochure | Motor technology - free choice | Inglês | Multiple | 10 mai, 2016 | 877.6 KB | |
Case story | OGD_Tavina | Inglês | Multiple | 02 jul, 2018 | 2.4 MB | |
Case story | Riunite: VLT FlexConcept wins 30% energy | Inglês | Multiple | 27 mai, 2016 | 208.4 KB | |
Brochure | VLT FlexConcept | Inglês | Estados Unidos | 21 dez, 2018 | 2.3 MB | |
Brochure | VLT FlexConcept | Inglês | Multiple | 01 fev, 2021 | 1.1 MB | |
Case story | VLT FlexConcept - Molson Coors | Inglês | Multiple | 27 mai, 2016 | 389.7 KB | |
Installation guide | VLT OneGearDrive OGD ExtensionBox | Inglês | Multiple | 19 fev, 2015 | 2.4 MB | |
Brochure | VLT Pump Control (Pump OEM) | Inglês | Multiple | 11 mai, 2016 | 2.1 MB | |
Operating guide | VLT® OneGearDrive OGD | Inglês | Multiple | 01 dez, 2021 | 4.0 MB | |
Fact sheet | VLT® OneGearDrive® | Inglês | Multiple | 16 jul, 2019 | 291.6 KB | |
Fact sheet | VLT® OneGearDrive® | Inglês | Estados Unidos | 21 dez, 2018 | 320.4 KB | |
Brochure | VLT® OneGearDrive® Selection Guide | Inglês | Multiple | 01 set, 2020 | 1.5 MB | |
Brochure | VLT® OneGearDrive® Selection Guide | Inglês | Estados Unidos | 01 mai, 2021 | 1.6 MB |
Aplicações relacionadas
Transportadores.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives para bombas em aplicações de alimentos e bebidasO controle da velocidade da bomba pode reduzir significativamente o consumo de energia, prolongar a vida útil da bomba e reduzir drasticamente o consumo de água em suas operações.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drives para transportadores em aplicações de alimentos e bebidasAssegure o tempo máximo de atividade e o menor custo possível de propriedade com o controle higiênico e de velocidade variável do transportador. Certificado pela IPA.
Estudos de caso
Em breve...
Em breve...
Fale conosco
Para mais informações ou para obter uma estimativa para este drive, entre em contato conosco