Um drive atuador descentralizado de alto desempenho
O VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 é uma solução de movimento do atuador, descentralizada e de alto desempenho, que compreende uma fonte de alimentação central VLT® Servo Access Box (SAB®), módulos de drive e infraestrutura de cabeamento. O controle de movimento é integrado ao drive para que a sequência de movimento possa ocorrer de forma independente. Isso libera o PLC central e oferece um conceito de drive altamente flexível.
A descentralização da unidade do drive oferece benefícios na montagem, instalação e operação. E, dependendo da aplicação, o SAB pode energizar até 64 drives em um sistema de drive atuador.
Recursos e benefícios
Instalação fácil e rápida devido aos cabos híbridos em um conceito de corrente margarida e alimentação CC às unidades do SAB central
Comunicação de processo rápida pois o sistema aberto suporta tanto o EtherCAT® quanto o POWERLINK®
Seleção do drive mais adequado para os requisitos de torque e potência da aplicação, devido a 192 variantes de motor
Conexão direta com os drives atuadores para colocação em funcionamento rápida, diagnóstico e serviço com o Painel de Controle Local (LCP) removível
Ampla gama de opcionais adicionais para atender aos requisitos específicos do sistema e de aplicações
Vibration resistance according to 3M7 and IP67 protection ratings ensures reliable operation in demanding environments
Servo drive mounted directly on or nearby the motor reduces cabinet space requirement and costs for cooling equipment
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochura | Engineering - Chemical & Pharma | Inglês | Multiple | 18 mai., 2022 | 37.7 MB | |
Brochura | FB Innovation Center | Gain competitive advantages from concentrated expertise and faster innovation cycles | Inglês | Multiple | 29 ago., 2023 | 7.2 MB | |
Guia de Operação | VLT Servo Drive System ISD 510/DSD 510 | Inglês | Multiple | 15 mar., 2022 | 16.9 MB | |
Guia de Design | VLT_Servo Drive_ISD510_DSD510_MSD510_DG | Inglês | Multiple | 20 mar., 2023 | 10.3 MB | |
Ficha de fatos | VLT® FlexMotion™ Think differently. Fast and simple installation | Inglês | Multiple | 08 ago., 2023 | 1.6 MB | |
Guia de Operação | VLT® Integrated Servo Drive ISD 410 | Inglês | Multiple | 13 jun., 2012 | 46.3 MB | |
Ficha de fatos | VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 | Inglês | Multiple | 08 ago., 2023 | 1.1 MB | |
Brochura | VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 & VLT® Decentral Servo Drive DSD 510 Selection Guide | Inglês | Multiple | 29 ago., 2023 | 9.8 MB | |
Guia de Operação | VLT® ISD 410 Connection Box | Inglês | Multiple | 24 out., 2012 | 4.7 MB | |
Guia de Operação | VLT® ISD 410 Encoder Box | Inglês | Multiple | 21 ago., 2012 | 4.2 MB | |
Guia de Operação | VLT® ISD Power Supply Module | Inglês | Multiple | 07 set., 2012 | 602.6 KB |
Fale conosco
Para mais informações ou para obter uma estimativa para este drive, entre em contato conosco