O conversor VACON® NXL alcançou a fase limite de seu ciclo de vida e já não está em produção ativa. A Danfoss oferece um extenso portfólio de conversores de baixa tensão e pode ajudá-lo a selecionar o melhor conversor substituto para sua aplicação.
Limitado: Um conversor que entrou na fase Limite possui opções de manutenção limitadas. Um número limitado de peças de reposição, manutenção e serviços de reparação está disponível, contanto que os materiais possam ser obtidos. Não podem ser oferecidos novos contratos de serviço. Somente contratos de serviço existentes com nossos clientes serão suportados.
Produtos sucessores VACON® 100 e VACON® 20
O VACON® 100 INDUSTRIAL é útil para uma ampla faixa de aplicações industriais. Os controles de motor robustos e de fácil uso melhoram a confiabilidade e a eficiência de todos os tipos de motores CA, incluindo motores de indução, de ímã permanente e de relutância sincrônica.
Faixa de potência
208 a 240 V...0,55 a 90 kW
80-500 V a 1,1-630 kW
525 a 690 V...5,5 a 800 kW
O conversor de frequência VACON® 20 vem em conjunto com funcionalidades e possibilidades para oferecer quaisquer controles de máquina a um nível completamente novo. Uma funcionalidade integrada ao PLC torna este produto adaptado para cada tarefa e oferece economias de custo para o usuário.
Faixa de potência
1 x 105-120 V.... 0,25-1,1 kW
1 x 208-240 V a 0,25-2,2 kW
3 x 208-240 V…...0,25-11 kW
3 x 380-480 V...0,37-18,5 kW
3 x 520-600 V a 0,75-5,5 kW