• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Opcionais de fieldbus para VLT®

  • Visão geral
  • Software

Operar um conversor de frequência utilizando um fieldbus reduz os custos do sistema, torna a comunicação mais rápida e eficiente e fornece uma interface do usuário mais simples.

Faça o download do Folheto de soluções de Fieldbus

  • Fornece ampla compatibilidade, alto nível de disponibilidade, suporte para todos os principais fornecedores de PLC e compatibilidade com versões futuras 
  • Comunicação rápida e eficiente, instalação transparente, diagnóstico e parametrização avançados e autoconfiguração eficiente de dados de processo com a utilização de arquivo GSD
  • Parametrização acíclica usando o PROFIBUS DP-V1, PROFIdrive ou as máquinas de estado de perfil do FC da Danfoss, DP-V1, Classe Mestre 1 e 2
  • Oferece um gerenciamento de dados robusto e eficiente graças à tecnologia produtor/consumidor avançada
  • Perfil do conversor de frequência ODVA com suporte utilizando instância de E/S 20/70. A 21/71 garante compatibilidade com sistemas existentes.
  • As fortes políticas de testes de conformidade da ODVA garantem que os produtos sejam interoperáveis
  • Manipulação padronizada e interoperabilidade para alta flexibilidade e baixos custos
  • O opcional VLT® CANopen MCA 105 para o VLT® AutomationDrive está totalmente equipada com acesso de alta prioridade para controle e status do conversor (comunicação PDO) e acesso a todos os parâmetros por meio de dados acíclicos (comunicação SDO)
  • Para interoperabilidade, o opcional implementou o perfil do conversor de frequência DSP402
  • Um sistema completo de refrigeração e controle eletrônico para monitoramento e controle de sistemas de refrigeração
  • Conexão simples à rede ADAP-KOOL® Lon — depois de inserir um endereço de rede, pressione um pino de serviço para iniciar o procedimento de configuração automática
  • Desenvolvido para automação predial, o que permite a comunicação entre unidades individuais no mesmo sistema (entre pares) e oferece suporte à descentralização do controle
  • Não há necessidade de uma estação principal (mestre-escravo)
  • As unidades recebem sinais diretamente
  • Oferece suporte à interface Echelon de topologia livre (cabeamento e instalação flexíveis)
  • Oferece suporte a E/S embutidos e opcionais de E/S (fácil implementação de E/S descentralizada)
  • Os sinais do sensor podem ser transferidos rapidamente a outro controlador por meio de cabos de barramento
  • Certificado como compatível com as especificações do LonMark versão 3.4
  • O opcional VLT® BACnet/IP MCA 125 otimiza o uso do Drive HVAC VLT® junto com sistemas de gerenciamento de construção (BMS) que utilizem o protocolo BACnet/IP ou executando BACnet em Ethernet.
  • O opcional conta com dois conectores Ethernet, permitindo configuração de encadeamento em série e sem necessidade de interruptores externos. O VLT® BACnet/IP MCA 125 facilita o controle ou monitoramento de pontos necessários em aplicações típicas de HVAC e reduz o custo total de propriedade.
  • Além da funcionalidade padrão, o opcional oferece:
    • COV (Mudança de valor)
    • Leitura/gravação de múltiplas propriedades
    • Notificações de alarme/alertas
    • Objeto de loop de PID
    • Transferência segmentada de dados
    • Tendências
  • O protocolo BACnet é um protocolo internacional que integra, de modo eficiente, todas as partes de equipamentos de automação de construção, desde o nível do atuador até o sistema de gerenciamento de construção
  • Utilizando o opcional BACnet, é possível ler todas as entradas analógicas e digitais e controlar todas as saídas analógicas e digitais do Drive HVAC VLT®
  • Todas as entradas e saídas podem ser operadas independentemente das funções do conversor e, portanto, funcionam como E/S remotas:
    • COV (Mudança de valor)
    • Sincronização do RTC a partir do BACnet
    • Leitura/gravação de múltiplas propriedades
    • Manuseio de alarmes/alertas
  • Uma versão especial dos opcionais PROFIBUS que emula os comandos VLT® 3000 no VLT® AutomationDrive
  • O VLT® 3000 pode ser substituído pelo VLT® AutomationDrive ou um sistema existente pode ser expandido sem modificações dispendiosas do programa PLC
  • Para a atualização a um fieldbus diferente, o conversor instalado pode ser facilmente removido e substituído por uma nova opção. Isso garante o investimento sem perda de flexibilidade
  • Uma versão especial dos opcionais PROFIBUS que emula os comandos VLT® 5000 no VLT® AutomationDrive
  • O VLT® 5000 pode ser substituído pelo VLT® AutomationDrive ou um sistema existente pode ser expandido sem modificações dispendiosas do programa PLC
  • Para a atualização a um fieldbus diferente, o conversor instalado pode ser facilmente removido e substituído por uma nova opção. Isso garante o investimento sem perda de flexibilidade. O opcional tem suporte para DPV1
  • Combina com exclusividade o mais alto desempenho com o mais alto grau de abertura. O opcional é projetado de modo que muitos dos recursos do VLT® PROFIBUS MCA 101 possam ser reutilizados, minimizando o esforço do usuário para migrar o PROFINET e garantir o investimento em um programa PLC
  • Os mesmos tipos de PPO do MCA 101 PROFIBUS para facilitar a migração para o PROFINET
  • Servidor Web integrado para diagnóstico remoto e leitura dos parâmetros básicos do conversor
  • Suporte de MRP
  • O suporte ao diagnóstico DP V1 permite o tratamento fácil, rápido e padronizado de informações de alertas e falhas no PLC, melhorando a largura de banda no sistema
  • Suporte do PROFISAFE quando combinado com o MCB 152
  • Implementação em conformidade com Conformance Classe B
  • A Ethernet é o padrão futuro para comunicações em chão de fábrica
  • Baseado na mais nova tecnologia disponível para uso industrial, atende até aos requisitos mais exigentes. A EtherNet/IP estende a Ethernet comercial padronizada para o Common Industrial Protocol (CIP™) — o mesmo protocolo de camada superior e modelo de objeto encontrado no DeviceNet
  • O MCA 121 oferece recursos avançados como:
    • Interruptor integrado de alto desempenho que permite uma topologia de linha e elimina a necessidade de interruptores externos
    • Topologia Device Level Ring (DLR) para maior disponibilidade do sistema
    • Baseada em CIP™, possibilita a reutilização do programa PLC ao migrar do DeviceNet para o EtherNet/IP
    • Servidor Web integrado que fornece diagnóstico remoto e leitura dos parâmetros básicos do conversor
    • A notificação por e-mail oferece acesso rápido a informações de alertas ou alarmes
    • Comunicação unicast e multicast para a melhor utilização da rede
    • Certificado por ODVA para o cumprimento dos mais novos padrões
  • O Modbus TCP é o primeiro protocolo industrial para automação baseado na Ethernet
  • Conecta-se com redes baseadas em Modbus TCP. É capaz de lidar com intervalos de conexão de até 5 ms em ambas as direções, posicionando-o entre os dispositivos Modbus TCP com o mais rápido desempenho no mercado. Para redundância de mestre, apresenta recurso de troca a quente entre dois mestres
  • Outros recursos:
    • Servidor Web integrado para diagnóstico remoto e leitura dos parâmetros básicos do conversor
    • Configure uma notificação por e-mail para enviar um e-mail a um ou mais recipientes quando determinados alarmes ou alertas ocorrerem ou forem desativados
    • Conexão Dual Master PLC para redundância
  • Representa a segunda geração do fieldbus. Agora a alta taxa de bits da Ethernet industrial pode ser utilizada para disponibilizar o poder total das tecnologias de TI do mundo da automação para serem utilizadas no mundo da fabricação
  • Fornece recursos de tempo real de grande desempenho e sincronização de tempo. Devido a seus modelos de comunicação baseados em CANOpen, gerenciamento de rede de trabalho e modelo de descrição de dispositivo, oferece muito mais que apenas uma rede de trabalho de comunicação rápida
  • A solução perfeita para:
    • Aplicação de controle de movimento dinâmico
    • Manuseio do material
    • Aplicações de sincronização e posicionamento
  • Oferece conectividade a redes de trabalho baseadas em EtherCAT que utilizem protocolo EtherCAT
  • Opera a comunicação da linha EtherCAT em total velocidade e conexão em direção ao conversor com um intervalo de até 4 ms em ambas as direções. Isso permite ao MCA 124 participar em redes de trabalho com baixo desempenho até aplicações do atuador
  • Suporte EoE Ethernet via EtherCAT
  • HTTP (protocolo de transferência de hipertexto) para diagnóstico por meio de servidor Web integrado
  • CoE (CAN Over Ethernet) para acesso aos parâmetros do conversor
  • SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) para notificação por e-mail
  • TCP/IP para acesso fácil aos dados de configuração do conversor do MCT 10
  • Emula comandos do VLT® 5000 (instâncias de E/S e mensagens explícitas) no VLT® AutomationDrive, o que significa que um VLT® 5000 pode ser substituído pelo VLT® AutomationDrive ou um sistema pode ser expandido sem alteração dispendiosa do programa do PLC
  • Para atualização posterior a um fieldbus diferente, o conversor instalado pode ser facilmente removido e substituído por uma opção diferente. Isso garante o investimento sem perda de flexibilidade

Software

Software
Tipo Software Characteristic Nome Versão Idioma Liberado Status Download Tipo de filtro