Extensões funcionais VACON®

As extensões funcionais incrementam a flexibilidade de um conversor de frequência por meio da extensão de E/S, fornecendo interfaces dedicadas para uma ampla variedade de dispositivos de feedback.

Faça o download do portfólio de opções

  • Fornece o produto VACON® 100, com a função de segurança Safe Torque Off (STO) A placa opcional também possui uma entrada de termistor ATEX para proteção contra superaquecimento do motor, onde o motor está localizado em um ambiente ATEX. Uma saída do relé também está disponível para indicar a função STO
  • Safe Torque Off (STO) até SIL3, utilizando dois canais independentes de entrada digital
  • Entrada de termistor ATEX
  • Uma saída do relé para função STO
  • Slot: E
  • Fornece o produto VACON® NXP, com a função de segurança Safe Torque Off (STO). A placa opcional também possui uma entrada de termistor ATEX para proteção contra superaquecimento do motor, onde o motor está localizado em um ambiente ATEX. 2 saídas do relé também estão disponíveis na placa opcional.
  • Safe Torque Off (STO) até SIL2, PL d, Cat. 3, utilizando 2 canais independentes de entrada digital
  • Entrada de termistor ATEX
  • 1 saída do relé NA
  • 1 sem saída do relé ou relé não conectado
  • Slot: B
  • Fornece uma variedade de sinais de entrada e saída para controlar os conversores VACON® NXS e VACON® NXP
  • 6 entradas digitais, 24 V CC
  • 1 saída digital de coletor aberto
  • 2 entradas analógicas (0...10 V ou -10…+10 V ou 0…20 mA)
  • 1 saída analógica (0…10 V ou 0…20 mA)
  • Referência +10 V CC
  • Alimentação de 24 V CC externa ou saída de tensão
  • Slot: A
  • Fornece dois sinais de saída do relé para produtos VACON® NXS e VACON® NXP
  • 2 saídas do relé NÃO / NC
  • Slot: B
  • Fornece 2 sinais de saída do relé e uma entrada de termistor para proteção contra superaquecimento para produtos VACON® NXS e VACON® NXP
  • 1 sem saída do relé ou relé não conectado
  • 1 saída do relé NA
  • 1 entrada de termistor PTC
  • Slot: B
  • Utilizado para conectar produtos VACON® NXP para encoders de pulso/incremental do tipo TTL e TTL (R) em conformidade com a especificação RS422
  • Sinais diferenciais A+, A-, B+, B-, Z+ e Z-
  • 1 entrada qualificadora, usada para traçar o pulso Z
  • 1 entrada digital rápida, usada para rastrear pulsos muito curtos
  • Fonte de tensão do encoder selecionável + 5 / + 15 / + 24 V
  • Slot: C
  • Utilizado para conectar produtos VACON® NXP para encoders de pulso/incrementais de tipo HTL
  • Sinais diferenciais A+, A-, B+, B-, Z+ e Z-
  • 1 entrada qualificadora, usada para traçar o pulso Z
  • 1 entrada digital rápida, usada para rastrear pulsos muito curtos
  • Fonte de tensão do encoder selecionável + 5 / + 15 / + 24 V
  • Slot: C
  • Utilizado para conectar 2 encoders de pulso/incrementais do tipo HTL a um produto VACON® NXP
  • Sinais diferenciais A+, A-, B+, B-, Z+ e Z-
  • 1 entrada qualificadora, usada para traçar o pulso Z
  • 1 entrada digital rápida, usada para rastrear pulsos muito curtos
  • Fonte de tensão do encoder selecionável de + 15 / + 24 V
  • Slot: C
  • Fornece uma variedade de sinais de entrada e saída para controlar os conversores VACON® NXS e VACON® NXP. É equivalente ao OPTA1, exceto que as entradas e saídas analógicas são isoladas galvanicamente no OPTA8
  • 6 entradas digitais, 24 V CC
  • 1 saída digital de coletor aberto
  • 2 entradas analógicas (0...10V ou -10…+10V ou 0…20 mA)
  • 1 saída analógica (0…10V ou 0…20 mA)
  • Referência +10 V CC
  • Alimentação de 24 V CC externa ou saída de tensão
  • Slot: A
  • Fornece uma variedade de sinais de entrada e saída para controlar os conversores VACON® NXS e VACON® NXP. É equivalente ao OPTA1, exceto que no OPTA9 os conectores possuem uma seção transversal de 2,5 mm2
  • 6 entradas digitais, 24 V CC
  • 1 saída digital de coletor aberto
  • 2 entradas analógicas (0...10V ou -10…+10V ou 0…20 mA)
  • 1 saída analógica (0…10V ou 0…20 mA)
  • Referência +10 V CC
  • Alimentação de 24 V CC externa ou saída de tensão
  • Slot: A
  • Fornece uma variedade de sinais de entrada e saída para controlar os conversores VACON® NXL
  • 3 entradas digitais, 24 V CC
  • 1 saída digital de coletor aberto
  • 1 saída do relé NA
  • Alimentação de 24 V CC externa ou saída de tensão
  • Slot: E
  • Utilizada para conectar encoders de pulso/incrementais tipo HTL para produtos VACON® NXP
  • A placa opcional também produz um Sinal de Sentido do Encoder e um Sinal de Saída de Pulso do Encoder, que é produzido pela divisão dos pulsos de entrada do encoder.
  • Sinais diferenciais A+, A-, B+, B-, Z+ e Z-
  • 1 saída digital para sentido do encoder
  • 1 saída digital para a saída do encoder, um divisor programável
  • Fonte de tensão do encoder selecionável de + 15 / + 24 V
  • Slot: C
  • Fornece uma variedade de sinais de entrada e saída para controlar os conversores VACON® NXL
  • 3 entradas digitais, 24 V CC
  • 1 entrada de termistor PTC
  • 1 saída do relé NA
  • Alimentação de 24 V CC externa ou saída de tensão
  • Slot: E
  • Utilizado para conectar encoders incrementais de tipo seno/cosseno a um produto VACON® NXP
  • Sinais diferenciais SIN+, SIN-, COS+, COS-, R+ e R- (1 volt de pico a pico)
  • Fonte de tensão do encoder selecionável +5/+15/+24V
  • Slot: C
  • Fornece uma variedade de sinais de entrada e saída para controlar os conversores VACON® NXS e VACON® NXP
  • 6 entradas digitais, 42 a 240 V CA
  • 1 saída digital de coletor aberto
  • 1 entrada analógica 0 a 10V
  • 1 entrada analógica -10 a +10V
  • 1 saída analógica 0 a 10V
  • 1 saída analógica 0 a 20 mA
  • saída de tensão +15 V CC
  • Alimentação de 24 V CC externa ou saída de tensão
  • Slot: A
  • Fornece uma variedade de sinais de entrada e saída para controlar os conversores VACON® NXP
  • 6 entradas digitais isoladas galvanicamente, 24 V CC
  • 2 entradas analógicas (0...10V ou -10…+10V ou 0…20 mA)
  • 2 saídas analógicas (0 a 10V ou -10 a +10V ou 0 a 20 mA)
  • Referência de +10 V CC e -10 V CC
  • Alimentação de 24 V CC externa ou saída de tensão
  • Slot: A
  • Fornece sinais digitais adicionais de entrada e/ou sinais digitais de saída para conversores VACON®. Pode ser utilizado em produtos VACON® NX e também em séries de produtos VACON® 100 e VACON® 20
  • 6 sinais digitais de entrada/saída
  • 0 a 24 V CC quando configurados como entrada
  • Coletor aberto quando configurado como saída
  • O tipo de sinal é selecionado com a utilização de jumpers
  • Saída de tensão +24 V CC
  • Slots VACON®NXS/NXP: BCDE
  • Slots VACON®NXL: E
  • Slots VACON® 100: CDE
  • Slots VACON® 20: E
  • Fornece sinais de saída do relé adicionais e uma entrada de termistor para os conversores VACON®. Pode ser utilizado em produtos VACON® NX e também em séries de produtos VACON® 100 e VACON® 20
  • 1 saída do relé NA
  • 1 sem saída do relé ou relé não conectado
  • 1 entrada de termistor PTC
  • Slots VACON® NXS/NXP: BCDE
  • Slots VACON® NXL: E
  • Slots VACON® 100: CDE
  • Slots VACON® 20: E
  • Fornece um sinal de entrada analógica e dois sinais de saída analógica para conversores VACON®. Pode ser utilizado em produtos VACON® NX e também em séries de produtos VACON® 100 e VACON® 20
  • 1 entrada analógica isolada galvanicamente (0 a 20 mA)
  • 2 saídas analógicas isoladas galvanicamente (0 a 20 mA)
  • Saída de tensão +24 V CC
  • Slots VACON® NXS/NXP: BCDE
  • Slots VACON® NXL: E
  • Slots VACON® 100: CDE
  • Slots VACON® 20: E
  • Fornece três sinais de saída do relé adicionais para conversores VACON®. Pode ser utilizado em produtos VACON® NX e também em séries de produtos VACON® 100 e VACON® 20
  • 3 SEM saídas do relé
  • Slots VACON® NXS/NXP: BCDE
  • Slots VACON® NXL: E
  • Slots VACON® 100: CDE
  • Slots VACON® 20: E
  • Fornece três canais de medição de temperatura para conversores VACON® NXS e VACON® NXP
  • 2 entradas de sensor PT100 (3 fios)
  • O canal de medição n.º 3 permite de 1 a 3 sensores em série
  • Faixa de medição de -30 a +200°C
  • Para novas instalações, recomenda-se a opção OPTBH
  • Slots VACON® NXS/NXP:BCDE
  • Fornece cinco entradas digitais de alta tensão e uma saída do relé para conversores VACON®. Pode ser utilizado em produtos VACON® NX e também em séries de produtos VACON® 100 e VACON® 20
  • 5 entradas digitais, 42 a 240 V CA
  • 1 saída do relé NA
  • Slots VACON® NXS/NXP: BCDE
  • Slots VACON® NXL: E
  • Slots VACON® 100: CDE
  • Slots VACON® 20: E
  • Permite feedback de velocidade para um conversor VACON® NXP desde um encoder EnDat 2. Utilize a interface EnDat para ler a posição absoluta do eixo. A placa opcional envia um sinal de encoder de pulso simulado de acordo com a especificação RS422
  • O controle de malha fechada do motor requer que os sinais sen/cos estejam disponíveis
  • Encoder absoluto com protocolo Endat 2
  • DADOS diferenciais, RELÓGIO e entrada sen/cos (1 Vpp)
  • Fonte de tensão de encoder selecionável +5/+12/+15 V
  • 2 entradas digitais rápidas para traçado de pulsos curtos
  • Sinais incrementais de saída A+, A-, B+ e B-, de acordo com a especificação RS422
  • Slot: C
  • Permite feedback de velocidade para um conversor VACON® NXP desde um resolver. A placa fornece uma saída de encoder de pulso simulado
  • Frequência de sinal de excitação configurável, 2-20 kHz
  • Sinais de feedback diferenciais de sen/cos
  • Entrada diferencial de congelamento HTL para marcação de dados de posição
  • Entrada do encoder diferencial HTL (sinais A, B e Z)
  • Saída diferencial do encoder HTL simulado (sinais A, B e Z)
  • Slot: C
  • Permite feedback de velocidade para um produto VACON® NXP desde um encoder EnDat 2.1. Utilize a interface EnDat para ler a posição absoluta do eixo
  • O controle de malha fechada do motor requer que os sinais sen/cos estejam disponíveis.
  • Suporte de protocolo EnDat 2.1
  • Sinais diferenciais DATA+, DATA-, CLOCK+ e CLOCK-
  • Sinais diferenciais SEN+, SEN-, COS+ e COS- (1 volt de pico a pico)
  • Fonte de tensão de encoder selecionável +5/+12/+15 V
  • Slot: C
  • Fornece sinais de saída adicionais para conversores VACON®. Pode ser utilizado em séries de produtos VACON® 100 e VACON® 20
  • 1 saída digital de coletor aberto
  • 1 saída analógica (0…10V ou 0…20 mA)
  • 1 saída do relé NA
  • Slots VACON® 100: CDE
  • Slots VACON® 20: E
  • Fornece três canais de medição de temperatura para conversores VACON® . Pode ser utilizado em produtos VACON® NXS, VACON® NXP e VACON® 100
  • 3 canais de medição de temperatura
  • Suporte de sensor PT100, PT1000, Ni1000, KTY84
  • faixa de medição de -50 a +200°C
  • Todos os canais de medição suportam de 1 a 3 PT100 sensores em série
  • Slots VACON® NXS/P: BCDE
  • Slots VACON® 100: CDE
  • Permite que os conversores VACON® NXP sejam conectados por meio de cabos de fibra óptica. O link pode ser utilizado para comunicação drive a drive ou para emparelhamento de unidades para alcançar maior potência
  • 2 pares de fibras ópticas
  • Slots VACON® NXP: DE
  • Permite conexão dos conversores VACON® NXP por meio de cabos de fibra óptica. Utilize o link para comunicação drive a drive ou para emparelhamento de conversores para alcançar maior potência. A placa também inclui uma interface CAN para monitoramento de múltiplos conversores, para comunicação CAN personalizada ou para expansão E/S
  • 1 par de fibra óptica
  • Interface CAN Isolada galvanicamente (conector plugue de 3 pinos)
  • Aplicação CAN IEC 61131
  • MonitorBus
  • Slots VACON® NXP: DE
  • Permite a conexão dos conversores VACON® NXS e VACON® NXP a um PC, por meio de link RS232
  • Interface RS232 isolada galvanicamente
  • Conector D9
  • Slots VACON® NXS/NXP: DE
  • Fornece uma interface CAN à aplicação IEC 61131 de conversores VACON® NXP. Utilize a interface CAN para monitoramento de múltiplos conversores, para comunicação CAN personalizada ou para expansão E/S
  • Interface CAN Isolada galvanicamente (conector plugue de 3 pinos)
  • Aplicação CAN IEC 61131
  • MonitorBus
  • Slots VACON® NXP: DE
  • Fornece conversores VACON® NXP com uma interface para medição de tensão de rede elétrica/principal. A placa inclui um transformador para reduzir a tensão da linha para uma amplitude mensurável. A placa é utilizada em aplicações tais como AFE, energia renovável ou micrograde
  • Medição de frequência e tensão de linha
  • Transformador externo de tensão 1:60
  • Tensão de entrada de 380 a 690 V CA
  • Slots VACON® NXP: C
  • Fornece saídas do relé aos produtos VACON® 100 HVAC, utilizando antigos cartões de controle
  • Compatível com cartões de controle 70CVB01015 e 70CVB01418
  • 2 saídas do relé NA/NF
  • 1 saída do relé NA
  • Fornece saídas do relé e entrada de termistor para os produtos VACON® 100 HVAC utilizando antigos cartões de controle
  • Compatível com cartões de controle 70CVB01015 e 70CVB01418
  • 2 saídas do relé NA/NF
  • 1 entrada de termistor PTC
  • Fornece uma variedade de sinais de entrada e saída e uma interface RS485 para os produtos VACON® 100 e VACON® 100 FLOW. Também os produtos VACON® 100 HVAC com nova placa de controle suporta esta placa E/S
  • Compatível com cartão de controle 70CVB01582
  • 6 unidades de entradas digitais de 0 a 24V
  • 2 entradas analógicas (0 a 10V ou 0 a 20 mA)
  • 1 saída analógica (0…10V ou 0…20 mA)
  • 2 saídas do relé NA/NF
  • 1 saída do relé NA
  • Tensão de referência de saída de +10 V CC
  • Alimentação de 24 V CC externa ou saída de tensão
  • Interface para fieldbus RS485
  • Fornece uma variedade de sinais de entrada e saída e uma interface RS485 para os produtos VACON® 100 e VACON® 100 FLOW. Produtos VACON® 100 HVAC com nova placa de controle, que também suporta esta placa E/S
  • Compatível com cartão de controle 70CVB01582
  • 6 entradas digitais, de 0 a 24 V
  • 2 entradas analógicas (0 a 10 V ou 0 a 20 mA)
  • 1 saída analógica (0…10 V ou 0…20 mA)
  • 2 saídas do relé NA/NF
  • 1 entrada de termistor PTC
  • Tensão de referência de saída de +10 V CC
  • Alimentação de 24 V CC externa ou saída de tensão
  • Interface para fieldbus RS485
  • Adiciona capacidades de segurança funcional avançadas para a família VACON® NXP
  • Funções de parada segura: SS1 – Parada segura 1, SS2 – Parada segura 2, SQS – Parada rápida segura, SBC – Controle de frenagem segura, SOS – Parada segura opcional
  • Funções de velocidade segura: SLS – Velocidade limitada segura, SMS – Velocidade máxima segura, SSR – Faixa de velocidade segura, SSM – Monitoramento de velocidade segura
  • Entrada do encoder: Interruptor de proximidade
  • PROFISAFE (exige OPTE3/OPTE5)
  • Slot: D
  • Adiciona capacidades de segurança funcional avançadas para a família VACON® NXP
  • Funções de parada segura: SS1 – Parada segura 1, SS2 – Parada segura 2, SQS – Parada rápida segura, SBC – Controle de frenagem segura, SOS – Parada segura opcional
  • Funções de velocidade segura: SLS – Velocidade limitada segura, SMS – Velocidade máxima segura, SSR – Faixa de velocidade segura, SSM – Monitoramento de velocidade segura
  • Entrada do encoder: Interruptor de proximidade, HTL/TTL
  • PROFISAFE (exige OPTE3/OPTE5)
  • Slot: D
  • Adiciona capacidades de segurança funcional avançadas para a família VACON® NXP
  • Funções de parada segura: SS1 – Parada segura 1, SS2 – Parada segura 2, SQS – Parada rápida segura, SBC – Controle de frenagem segura, SOS – Parada segura opcional
  • Funções de velocidade segura: SLS – Velocidade limitada segura, SMS – Velocidade máxima segura, SSR – Faixa de velocidade segura, SSM – Monitoramento de velocidade segura
  • Entrada do encoder: Interruptor de proximidade, SEN/COS
  • PROFISAFE (exige OPTE3/OPTE5)
  • Slot: D