Controle o fluxo de refrigerante para o evaporador
As válvulas de expansão termostáticas em aço inoxidável TU permitem controlar o fluxo de refrigerante para o evaporador. A válvula detecta o nível de refrigerante e, quando necessário, injeta líquido para manter o sistema de ar condicionado funcionando a um nível ideal.
As válvulas TU possuem design leve e compacto e possuem conexões bimetálicas de aço/cobre para uma soldagem rápida. As válvulas TU oferecem orifícios fixos ou intercambiáveis e configurações de superaquecimento ajustáveis ou não, bem como designs com equalização interna ou externa. As válvulas TU estão disponíveis em design angular ou reto e com muitas combinações de conexões de solda.
As válvulas TU garantem funcionamento consistente durante toda a vida útil. As válvulas vêm com filtro de alta retenção de sujeira e as versões TUA(E) com filtro intercambiável, oferecem fácil manutenção (ou, por exemplo, limpeza do filtro). Para operação segura e confiável, as válvulas TU podem ser fornecidas com dreno autolimpante ou com uma carga MOP.
Recursos e benefícios
Adequada para todos os refrigerantes e aplicações comuns
Ampla faixa de operação: Faixa N -40 °C a +10 °C / faixa B -60 °C a -25 °C
Regulação estável
Projeto compacto, leve
Versão em aço inoxidável com solda hermeticamente fechada e alta resistência a corrosão e vibrações
Fácil soldagem sem necessidade de enrolamento úmido
Superaquecimento ajustável
Válvulas especiais com superaquecimento não ajustável disponíveis
Filtro com alta capacidade de retenção de sujeira
Disponível com máxima pressão de operação (MOP)

Centros de Desenvolvimento de Aplicações
Faça uma parceria conosco para estar preparado para o futuro. Em nossos Centros de Desenvolvimento de Aplicações globais, oferecemos um ambiente colaborativo com suporte especializado e instalações de teste de última geração para refrigeração e ar condicionado.
Estamos realizando a engenharia para o amanhã. Juntos. Hoje
Documentos
Tipo | Nome | Idioma | Valid for | Atualizado | Download | Tipo de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Italiano | Multiple | 16 jan., 2024 | 7.2 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Polonês | Polônia | 28 jul., 2022 | 6.8 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Espanhol, castelhano | Espanha | 23 fev., 2024 | 7.5 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Inglês | Multiple | 24 mar., 2025 | 2.2 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Russo | Multiple | 06 jun., 2018 | 8.4 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Espanhol, castelhano | Multiple | 06 jun., 2018 | 7.0 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Alemão | Multiple | 07 jun., 2018 | 7.1 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Sueco | Multiple | 07 jun., 2018 | 7.2 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Vietnamita | Multiple | 06 jun., 2018 | 7.0 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Polonês | Multiple | 06 jun., 2018 | 7.2 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Francês | França | 19 mar., 2025 | 7.3 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Português | Multiple | 07 jun., 2018 | 7.1 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Thermostatic Expansion Valves | Chinês (CN) | Multiple | 06 jun., 2018 | 7.2 MB |
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de expansão termostáticas T2 / TE2, orifício intercambiávelAs válvulas de expansão termostática T2 / TE2 são usadas para a injeção de líquidos nos evaporadores em sistemas de refrigeração e de ar condicionado que utilizam refrigerantes fluorados. As válvulas T2 / TE2 são fornecidas com um conjunto de orifícios intercambiáveis para fácil armazenamento e serviço.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de expansão termostáticas TE 5-55, orifício intercambiávelAs válvulas de expansão termostáticas TE 5-55 são usadas para a injeção de líquidos nos evaporadores em sistemas de refrigeração e de ar condicionado que utilizam refrigerantes fluorados.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de expansão termostáticas TR 6, orifício fixoAs válvulas de expansão termostáticas TR 6 foram projetadas e desenvolvidas com recursos especialmente para uso em aplicações como sistemas de ar-condicionado residencial, sistemas split, unidades para telhado, bombas de calor, sistemas de ar-condicionado comerciais leves e chillers. O design hermeticamente vedado atende às exigências ambientais atuais e futuras. O programa TR 6 está disponível para R22 e R410A, sendo que modelos para outros refrigerantes podem ser produzidos sob encomenda.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de expansão termostática TGE, orifício fixoA TGE é uma série de válvulas de expansão termostáticas projetadas de maneira inovadora para refrigerantes fluorados. A TGE possui conexões de cobre reforçadas para aplicações de alta pressão para solda hermeticamente fechada e está disponível com uma ampla variedade de tipos e tamanhos de conexões.
Evitar falsificações

Tenha cuidado com falsificações para proteger sua imagem
Produtos falsos trazem má reputação à sua empresa e nossa companhia. Portanto, estamos fazendo todo o possível para combater as falsificações. Leia mais sobre como garantir que o produto que você adquirir possui a qualidade genuína da Danfoss.
Software

A verdade é Cool(selector®2)
O Coolselector®2 apresenta cálculos exatos para a seleção de componentes de refrigeração e ar condicionado com base nos requisitos do usuário ou com base nas condições de operação padrão.